Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty9X-8498: Śruba z łbem sześciokątnym
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
9X-8498: Śruba z łbem sześciokątnym
9X-8498: Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9X-8498: Śruba z łbem sześciokątnym
9X-8498: Śruba z łbem sześciokątnym
9X-8498: Śruba z łbem sześciokątnym
9X-8498: Śruba z łbem sześciokątnym
9X-8498: Śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Często kupowane razem
9X-84989X-8498
6V-16686V-1668
6T-67086T-6708
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 9X-8498
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9X-8498

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar gwintu (średnica x skok) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 7,087
Bolt Length (mm): 180
Typ śruby: Śruby z łbem sześciokątnym
Pokrycie: Płatki cynkowe (natrysk solą 720 h)
Grip Length (in): 6,142
materiał: Stal niskostopowa,STAL,Stop cynku
Długość uchwytu (mm): 156
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 9X-8498

SPYCHARKI KOŁOWE

834G 834H 824G II 824H 824G 928G 988G 924G 988H 972G 980G 938G 966G 950G 962G

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT62G IT38G IT14G IT28G

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D10R D5M D9R D11R DEUCE D9 GC D6M 30/30

KOPARKI GĄSIENICOWE

5130 5230 5080 330-A 312B L 317B LN 322B L 330 L 345B L 317 N 320N 330-A L 325B LN 320-A L 325D FM LL 325-A FM L 325B L 317-A 315-A 320B 320-A S 320-A N 312B 315B L 375-A L 330 LN 325-A 322B LN 568 FM LL 375-A 320B S 318B N 322N 330-A LN 320B N 320B L 322-A LN 312-A 350-A 350-A L 322 LN 318B 320-A 317B L 320 L 322 L 317-A N 330B L 350 L 330B LN 322-A L 322-A N 330D FM

ŁADOWARKI KOŁOWE

914G

WALCE DO ROBÓT ZIEMNYCH I UBIJANIA PODŁOŻA

825G II 825H 825G 836H 836G 826G 826H 826G II

WALCE DO ASFALTU

CB-545 CB-544

Wyświetl więcej
Powiązane części
9X-8256
9X-8256: Twarda podkładka o grubości 2 mm
Sprawdź cenę
198-4775
198-4775: Podkładka sztywna o grubości 6 mm
Sprawdź cenę
6V-7743
6V-7743: Przeciwnakrętka stożkowa M6 x 1 mm
Sprawdź cenę
208-8469
208-8469: Nakrętka zabezpieczająca sześciokątna M6 x 1 mm
Sprawdź cenę
344-5673
344-5673: NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem