Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ9X-8498: 六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
9X-8498: 六角ボルト
9X-8498: 六角ボルト

六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
9X-8498: 六角ボルト
9X-8498: 六角ボルト
9X-8498: 六角ボルト
9X-8498: 六角ボルト
9X-8498: 六角ボルト

六角ボルト

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
9X-8498の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9X-8498の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M6x1
Bolt Length (in): 7.087
Bolt Length (mm): 180
ボルト形式: 六角ボルト
コーティング: 亜鉛フレーク(720時間塩水噴霧)
Grip Length (in): 6.142
グリップ長さ(mm): 156
マテリアル: 亜鉛合金,鋼,低合金鋼
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号9X-8498と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

834G 834H 824G II 824H 824G 928G 988G 924G 988H 972G 980G 938G 966G 950G 962G

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT62G IT38G IT14G IT28G

ホイールローダ

914G

土木工事用コンパクタ

825G II 825H 825G 836H 836G 826G 826H 826G II

ブルドーザ

D10R D5M D9R D11R DEUCE D9 GC D6M 30/30

油圧ショベル

5130 5230 5080 330-A 312B L 317B LN 322B L 330 L 345B L 317 N 320N 330-A L 325B LN 320-A L 325D FM LL 325-A FM L 325B L 317-A 315-A 320B 320-A S 320-A N 312B 315B L 375-A L 330 LN 325-A 322B LN 568 FM LL 375-A 320B S 318B N 322N 330-A LN 320B N 320B L 322-A LN 312-A 350-A 350-A L 322 LN 318B 320-A 317B L 320 L 322 L 317-A N 330B L 350 L 330B LN 322-A L 322-A N 330D FM

舗装用コンパクタ

CB-545 CB-544

さらに表示
関連部品
9X-8256
9X-8256: 厚さ2mmハードワッシャー
価格を確認
198-4775
198-4775: 6 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
6V-7743
6V-7743: M6 x 1 mm コーンロックナット
価格を確認
208-8469
208-8469: M6 x 1mm六角ロックナット
価格を確認
344-5673
344-5673: 六角ナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください