Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사9X-8498: M6-1 x 180mm Hex Head Bolt
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사
9X-8498: M6-1 x 180mm Hex Head Bolt
9X-8498: M6-1 x 180mm Hex Head Bolt

Hex Head Bolt

브랜드: Cat

제품 이미지
9X-8498: M6-1 x 180mm Hex Head Bolt
9X-8498: M6-1 x 180mm Hex Head Bolt
9X-8498: M6-1 x 180mm Hex Head Bolt
9X-8498: M6-1 x 180mm Hex Head Bolt
9X-8498: M6-1 x 180mm Hex Head Bolt

Hex Head Bolt

브랜드: Cat

이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
이것이 적합할까요?이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
장비 추가
이것이 적합할까요? 아니면 수리가 필요하신가요? 이 부품이 적합하거나 수리 옵션이 있는지 알아보려면 장비를 추가하십시오.
가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
9X-8498용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 9X-8498 사양

측정 단위

미국미터법
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 7.087
Bolt Length (mm): 180
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake-Black
Grip Length (in): 6.142
자재: 강철,저합금강,합금 아연
Grip Length (mm): 156
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
더 보기
부품 번호 9X-8498의 호환 가능 모델

포장 콤팩터

CB-545 CB-544

굴삭기

5130 5230 5080 330-A 312B L 317B LN 322B L 330 L 345B L 317 N 320N 330-A L 325B LN 320-A L 325D FM LL 325-A FM L 325B L 317-A 315-A 320B 320-A S 320-A N 312B 315B L 375-A L 330 LN 325-A 322B LN 568 FM LL 375-A 320B S 318B N 322N 330-A LN 320B N 320B L 322-A LN 312-A 350-A 350-A L 322 LN 318B 320-A 317B L 320 L 322 L 317-A N 330B L 350 L 330B LN 322-A L 322-A N 330D FM

통합형 툴 캐리어

IT62G IT38G IT14G IT28G

휠형 로더

914G

토공 콤팩터

825G II 825H 825G 836H 836G 826G 826H 826G II

트랙형 트랙터

D10R D5M D9R D11R DEUCE D9 GC D6M 30/30

휠 도저

834G 834H 824G II 824H 824G 928G 988G 924G 988H 972G 980G 938G 966G 950G 962G

더 보기
관련 부품
9X-8256
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔
가격 확인
198-4775
198-4775: 6mm 두께의 하드 와셔
가격 확인
6V-7743
6V-7743: M6 x 1mm 콘락 너트
가격 확인
208-8469
208-8469: M6 x 1mm 육각 잠금 너트
가격 확인
344-5673
344-5673: 육각 너트
가격 확인
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기