Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar9X-8498: Altıgen Başlı Cıvata
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
9X-8498: Altıgen Başlı Cıvata
9X-8498: Altıgen Başlı Cıvata

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9X-8498: Altıgen Başlı Cıvata
9X-8498: Altıgen Başlı Cıvata
9X-8498: Altıgen Başlı Cıvata
9X-8498: Altıgen Başlı Cıvata
9X-8498: Altıgen Başlı Cıvata

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
9X-8498 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
9X-8498 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Dişli Boyutu (çap x adım) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 7,087
Bolt Length (mm): 180
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvatalar
Kaplama: Çinko Pul (720 saat Tuz Spreyi)
Grip Length (in): 6,142
Tutamak Uzunluğu (mm): 156
Malzeme: ÇELİK,Düşük Alaşımlı Çelik,Alaşımlı Çinko
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
9X-8498 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

5130 5230 5080 330-A 312B L 317B LN 322B L 330 L 345B L 317 N 320N 330-A L 325B LN 320-A L 325D FM LL 325-A FM L 325B L 317-A 315-A 320B 320-A S 320-A N 312B 315B L 375-A L 330 LN 325-A 322B LN 568 FM LL 375-A 320B S 318B N 322N 330-A LN 320B N 320B L 322-A LN 312-A 350-A 350-A L 322 LN 318B 320-A 317B L 320 L 322 L 317-A N 330B L 350 L 330B LN 322-A L 322-A N 330D FM

ASFALTLAMA SİLİNDİRİ

CB-545 CB-544

TEKERLEKLİ DOZER

834G 834H 824G II 824H 824G 928G 988G 924G 988H 972G 980G 938G 966G 950G 962G

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

914G

HAFRİYAT SİLİNDİRİ

825G II 825H 825G 836H 836G 826G 826H 826G II

PALETLİ DOZER

D10R D5M D9R D11R DEUCE D9 GC D6M 30/30

ENTEGRE ALET TAŞIYICI

IT62G IT38G IT14G IT28G

Daha fazla göster
İlgili parçalar
9X-8256
9X-8256: 2 mm Kalınlığında Sert Rondela
Fiyatı kontrol et
198-4775
198-4775: 6 mm Kalınlığında Sert Rondela
Fiyatı kontrol et
6V-7743
6V-7743: M6 x 1 mm Konik Kilit Somunu
Fiyatı kontrol et
208-8469
208-8469: M6 x 1 mm Altıgen Kilit Somunu
Fiyatı kontrol et
344-5673
344-5673: ALTIGEN SOMUN
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin