Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉9X-8498: 六角头螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
9X-8498: 六角头螺栓
9X-8498: 六角头螺栓

六角头螺栓

品牌: Cat

产品图像
9X-8498: 六角头螺栓
9X-8498: 六角头螺栓
9X-8498: 六角头螺栓
9X-8498: 六角头螺栓
9X-8498: 六角头螺栓

六角头螺栓

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
9X-8498 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 9X-8498 的技术规格

计量单位

美制公制
螺纹尺寸(直径 × 螺距)(mm): M6x1
Bolt Length (in): 7.087
Bolt Length (mm): 180
螺栓类型: 六角头螺栓
涂层: 锌薄片(720 小时盐雾试验)
Grip Length (in): 6.142
材料: 钢,低合金钢,合金锌
手柄长度(mm): 156
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
查看更多
零件号 9X-8498 的兼容型号

集成工具架

IT62G IT38G IT14G IT28G

铺路压实机

CB-545 CB-544

轮式推土机

834G 834H 824G II 824H 824G 928G 988G 924G 988H 972G 980G 938G 966G 950G 962G

挖掘机

5130 5230 5080 330-A 312B L 317B LN 322B L 330 L 345B L 317 N 320N 330-A L 325B LN 320-A L 325D FM LL 325-A FM L 325B L 317-A 315-A 320B 320-A S 320-A N 312B 315B L 375-A L 330 LN 325-A 322B LN 568 FM LL 375-A 320B S 318B N 322N 330-A LN 320B N 320B L 322-A LN 312-A 350-A 350-A L 322 LN 318B 320-A 317B L 320 L 322 L 317-A N 330B L 350 L 330B LN 322-A L 322-A N 330D FM

轮式装载机

914G

土方压实机

825G II 825H 825G 836H 836G 826G 826H 826G II

履带式拖拉机

D10R D5M D9R D11R DEUCE D9 GC D6M 30/30

查看更多
相关零件
9X-8256
9X-8256: 2 mm 厚硬垫圈
查看价格
198-4775
198-4775: 6mm 厚硬垫圈
查看价格
6V-7743
6V-7743: M6 x 1mm 锥形锁紧螺母
查看价格
208-8469
208-8469: M6 x 1 mm 六角锁紧螺母
查看价格
344-5673
344-5673: 六角螺母