Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνη351-1639: ΟΜ ΠΛΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ
Αρχική οθόνη351-1639: ΟΜ ΠΛΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

321-2392: ΠΛΑΚΑ
321-2392: ΠΛΑΚΑΠοσότητα: 1
344-5338: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ
344-5338: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣΠοσότητα: 1
8T-1482: Σκληρή ροδέλα πάχους 8 mm
8T-1482: Σκληρή ροδέλα πάχους 8 mmΠοσότητα: 3
106-7994: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
106-7994: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλήςΠοσότητα: 3
124-2456: Ετικέτα οδηγιών
124-2456: Ετικέτα οδηγιώνΠοσότητα: 1
8T-4189: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
8T-4189: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25Ποσότητα: 3
8T-4224: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm
8T-4224: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mmΠοσότητα: 3
8T-4172: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 80 mm
8T-4172: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 80 mmΠοσότητα: 2
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mmΠοσότητα: 4
344-5302: ΜΠΛΟΚ
344-5302: ΜΠΛΟΚΠοσότητα: 2
348-1713: ΣΥΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ
348-1713: ΣΥΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣΠοσότητα: 1
6V-7644: Δακτύλιος συγκράτησης
6V-7644: Δακτύλιος συγκράτησηςΠοσότητα: 3
347-2223: ΟΜ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
347-2223: ΟΜ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΠοσότητα: 1
8T-5035: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 65 mm
8T-5035: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 65 mmΠοσότητα: 2
351-2210: Άρθρωση πείρου
351-2210: Άρθρωση πείρουΠοσότητα: 1
350-2961: Προστατευτικό
350-2961: ΠροστατευτικόΠοσότητα: 2
344-5303: Πλάκα τριβής
344-5303: Πλάκα τριβήςΠοσότητα: 4
7X-7729: Σκληρή ροδέλα πάχους 3 mm
7X-7729: Σκληρή ροδέλα πάχους 3 mmΠοσότητα: 4
8T-4186: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 40 mm
8T-4186: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 40 mmΠοσότητα: 4
Εμφανίζονται 1 έως 19 από 19
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 351-1639

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 351-1639

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 351-1639

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

428F 428 422F 432E 444F 444 432F 434 442E 434E 422E 434F 444E 432 428E 432F2 422F2 444F2 434F2 427F2 428F2

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε