438-9354: Κιτ φλαντζών μπλοκ και ελαιολεκάνης
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα438-9354: Κιτ φλαντζών μπλοκ και ελαιολεκάνης

438-9354: Κιτ φλαντζών μπλοκ και ελαιολεκάνης

Κεντρικό και κάτω κιτ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος

438-9354: Κιτ φλαντζών μπλοκ και ελαιολεκάνης

438-9354: Κιτ φλαντζών μπλοκ και ελαιολεκάνης

Κεντρικό και κάτω κιτ

Μάρκα: Cat

Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

136-7227: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm

Ποσότητα: 1

142-4159: Παρέμβυσμα συνδεδεμένου άκρου πάχους 4,36 mm

Ποσότητα: 1

214-7568: Τσιμουχάκι στεγανοποίηση O-Ring STOR (SAE 9/16-18)

Ποσότητα: 6

228-7097: Τσιμουχάκι O-ring

Ποσότητα: 1

230-1072: Φλάντζα πάχους 0,8 mm

Ποσότητα: 2

237-7623: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 62,86 mm

Ποσότητα: 2

259-4600: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,09 mm

Ποσότητα: 2

272-0758: Παρέμβυσμα πρεσαριστής εφαρμογής καλύμματος εκκεντροφόρου

Ποσότητα: 12

272-0759: Παρέμβυσμα πρεσαριστής εφαρμογής καλύμματος σώματος κυλίνδρων

Ποσότητα: 12

2M-9780: Τσιμουχάκι O-Ring NBR 90A 2,46 x 19,18mm

Ποσότητα: 1

2W-0752: Ελαστική φλάντζα τεσσάρων οπών πάχους 0,8 mm

Ποσότητα: 7

310-3953: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 81,92 mm

Ποσότητα: 4

447-7206: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 56,74 mm

Ποσότητα: 4

4F-3765: Φλάντζα μετρητή στάθμης λαδιού πάχους 0,8 mm

Ποσότητα: 3

5F-9657: Τσιμουχάκι O Ring εσωτερικής διαμέτρου 36,09 mm

Ποσότητα: 4

5P-4892: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 59,92 mm

Ποσότητα: 2

5P-5846: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 40,64 mm

Ποσότητα: 1

5P-8068: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,47 mm

Ποσότητα: 1

5P-8210: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 31,34 mm

Ποσότητα: 3

6F-4868: Φλάντζα καλύμματος ελαιολεκάνης πάχους 1,6 mm

Ποσότητα: 1

6J-2244: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 66,27 mm

Ποσότητα: 1

6V-3348: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 18,42 mm

Ποσότητα: 8

6V-4314: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 129,54 mm

Ποσότητα: 2

6V-4315: 94,62 mm Εσωτερική διάμετρος O-Ring Seal

Ποσότητα: 2

6V-5048: Τσιμούχα δακτυλίου O 8,92 mm εσωτερικής διαμέτρου

Ποσότητα: 2

6V-5101: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 107,32 mm

Ποσότητα: 1

6V-6609: Σφραγίδα δακτυλίου O 16,36 mm εσωτερικής διαμέτρου

Ποσότητα: 1

7E-2630: Ορθογώνια φλάντζα ελαιολεκάνης πάχους 0,8 mm

Ποσότητα: 1

7N-4945: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mm

Ποσότητα: 4

8C-3107: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 46,99 mm

Ποσότητα: 1

8T-2928: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 53,1 mm

Ποσότητα: 3

8T-2929: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 63,2 mm

Ποσότητα: 3

Εμφανίζονται 1 έως 32 από 34

Κλειδί

Κλειδί

Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε