Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
210-2154: Kit de empaquetadura de reparo del convertidor de par

210-2154: Kit de empaquetadura de reparo del convertidor de par

Kit de empaquetadura de reparo de la transmisión

Marca: Cat

Imágenes del producto

210-2154: Kit de empaquetadura de reparo del convertidor de par

Kit de empaquetadura de reparo de la transmisión

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

100-4083: KIT DE SELLOS

Cantidad: 5

104-6730: Empaquetadura de la válvula de control de la transmisión de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 1

133-4296: Sello de labio de 159,21 mm de diámetro exterior

Cantidad: 2

148-9643: Anillo de sello de 194 mm de diámetro exterior

Cantidad: 2

175-7900: Sello anular de Diámetro Interior de 98,02 mm

Cantidad: 1

1H-9696: Sello anular de 44,04 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

1S-6595: Empaquetadura de suministro del turbocompresor de aceite

Cantidad: 2

228-4947: Sello anular de 13,94 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

2J-0157: Junta tórica de 15,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

2N-7007: Empaquetadura de conjunto del núcleo del enfriador de combustible de 0,787 mm de grosor

Cantidad: 1

2S-4078: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

3B-8453: Sello anular de 18,42 mm de diámetro interior

Cantidad: 3

3D-2824: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 5

3F-5792: Sello anular de 129,77 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

3J-1907: Sello anular NBR de 1,98 × 11,89 mm, 90 A

Cantidad: 11

3P-7570: Anillo de sello de 3,12 mm de grosor externo

Cantidad: 1

3P-7612: Anillo de sello de 3,12 mm de grosor externo

Cantidad: 4

3P-7613: Anillo de sello interno de 417,96 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

4F-7391: Sello anular de 32,92 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

4J-0521: Junta tórica de 3,53 x 34,52 mm 90A NBR

Cantidad: 2

4K-1388: Sellos anulares 2,95 x 26,62 mm 90A NBR

Cantidad: 2

4K-5537: Empaquetadura de caja de engranajes con filtro de aceite de 0,78 mm de espesor

Cantidad: 2

4L-9564: Sello anular de 81,92 mm de diámetro interior

Cantidad: 3

4M-5397: Barra de la Tuerca de seguridad de 0,0359 PULGADAS (0,911 MM) de espesor

Cantidad: 4

4S-5898: Sello anular de 126,59 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

5D-6428: Junta tórica de 608,08 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

5F-0149: Sello anular de 91,44 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

5F-3144: Sello anular de 120,24 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

5F-3999: Sello anular de 123,42 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

5H-5672: Sello anular de 113,66 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

5H-8853: Sello anular de 9,25 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

5S-3618: Traba del engranaje de salida de la transmisión en el tren de fuerza

Cantidad: 4

Se muestran 1 a 32 de 56

Descripción del número de pieza 210-2154

Descripción:
Un kit de empaquetadura de la transmisión contiene todas las empaquetaduras, los sellos y los sellos anulares necesarios para realizar un reacondicionamiento completo de la transmisión.

Atributos:
Un kit de empaquetadura de la transmisión Cat® le permite pedir un solo número de pieza que contiene todos los componentes para la aplicación, a la vez que incorpora los cambios de diseño más recientes.

Aplicación recomendada:
Todas las aplicaciones

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el negro de carbón (partículas sueltas en el aire que son de tamaño pequeño que se pueden respirar), que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 210-2154

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 210-2154

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844

CARGADOR DE RUEDAS

990 990 II

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido