InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros248-1168: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros248-1168: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
248-1168: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
248-1168: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
248-1168: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
248-1168: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
248-1168: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

198-2643: Anillo de respaldo de plástico de 151 mm de diámetro exterior
198-2643: Anillo de respaldo de plástico de 151 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
116-3589: Guía de pistón del anillo de desgaste de 149,81 mm de diámetro exterior
116-3589: Guía de pistón del anillo de desgaste de 149,81 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
167-2332: Sello en U para varillas
167-2332: Sello en U para varillasCantidad: 1
096-1581: Anillo de desgaste del cilindro hidráulico de 141,93 mm de diámetro interior
096-1581: Anillo de desgaste del cilindro hidráulico de 141,93 mm de diámetro interiorCantidad: 1
167-2217: Sello de amortiguador de 105 mm de diámetro de la varilla
167-2217: Sello de amortiguador de 105 mm de diámetro de la varillaCantidad: 1
165-9290: Sello limpiador de labio de 102,5 mm de diámetro interior
165-9290: Sello limpiador de labio de 102,5 mm de diámetro interiorCantidad: 1
095-1633: Sello anular de 139,6 mm de diámetro interior
095-1633: Sello anular de 139,6 mm de diámetro interiorCantidad: 1
495-8212: Sello de dos piezas de 150 mm de diámetro interior
495-8212: Sello de dos piezas de 150 mm de diámetro interiorCantidad: 1
7Y-4669: Anillo de Respaldo de 105 mm de diámetro interior
7Y-4669: Anillo de Respaldo de 105 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 9 de 9
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 248-1168

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 248-1168

TALADORA APILADORA DE CADENAS

TK752 TK751 1390 551 552 TK741 2590 541 TK1051

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

325D

EXCAVADORA

330-A 325 LN 322B L 330 L 345B II 330-A L 325B LN 325-A L 345B II MH 320-A L 325-A FM L 325B L 322 LN 325C L 325D L 322-A 330 LN 325-A 325D MH 320 L 325C FM 322 L 325 L 330B L 322-A N 325C 345B

EXCAVADORA DE RUEDAS

M325C MH M325B W345B II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido