Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
346-4899: Kit de empaquetadura de reacondicionamiento de la transmisión

346-4899: Kit de empaquetadura de reacondicionamiento de la transmisión

Kit de empaquetadura de reparo de la transmisión

Marca: Cat

Imágenes del producto

346-4899: Kit de empaquetadura de reacondicionamiento de la transmisión

346-4899: Kit de empaquetadura de reacondicionamiento de la transmisión

Kit de empaquetadura de reparo de la transmisión

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

104-6730: Empaquetadura de la válvula de control de la transmisión de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 1

146-6669: Empaquetadura de las tuberías de agua del motor de 0,35 mm de grosor

Cantidad: 1

203-2288: Empaquetadura de la bomba de combustible y regulador de 0,79 mm de espesor

Cantidad: 1

203-3940: Sello anular HNBR 78A de 2,62 x 13,94 mm

Cantidad: 2

214-7568: Sello anular STOR (Straight Thread O-Ring, sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)

Cantidad: 8

2H-3932: Junta Tórica de Diámetro Interior de 28,17 mm

Cantidad: 2

2M-9780: Junta tórica NBR de 2,46 x 19,18 mm 90A

Cantidad: 1

2S-4071: Sello anular de 171,04 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

2S-4078: Sello anular de 37,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 3

3J-1907: Sello anular NBR de 1,98 × 11,89 mm, 90 A

Cantidad: 1

3K-0360: Sello anular 90A NBR de 2,21 × 16,36 mm

Cantidad: 1

3S-7781: Empaquetadura de cubierta del eje de levas de 1,57 mm de grosor

Cantidad: 1

5M-3038: Sello anular de caucho

Cantidad: 2

5P-4057: Sello anular de 760 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

667-1516: Sello de labio de diámetro exterior de 127,33 mm

Cantidad: 1

6J-2419: Sello anular de 36,17 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

6V-0852: Tapa antipolvo del aceite hidráulico

Cantidad: 7

7G-2830: Anillo de sello de 157,4 mm de diámetro exterior

Cantidad: 2

7J-0204: Sello anular 90A NBR de 1,63 × 7,65 mm

Cantidad: 1

7M-8485: Sellos anulares 2,95 x 29,74 mm 90A NBR

Cantidad: 1

8D-9739: Diámetro exterior de 148,18 mm Anillo de sellado interno

Cantidad: 1

8M-4432: Sellos anulares 3,53 x 26,57 mm 70A VMQ

Cantidad: 6

8M-5010: Sello anular de 53,57 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

8M-5255: Sello anular de caucho

Cantidad: 1

8M-5266: Sello anular de caucho

Cantidad: 1

8M-5661: Sello anular VMQ de 3,53 × 47,22 mm, 70 A

Cantidad: 1

8M-8157: Sellos anulares 2,62 x 9,19 mm 70A VMQ

Cantidad: 10

8P-0058: Empaquetadura de la cubierta de la transmisión de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 1

8P-2019: Anillo de sello interno

Cantidad: 3

8P-2022: Anillo de sello exterior

Cantidad: 4

8P-2023: Anillo de sello exterior

Cantidad: 1

9G-0281: Anillo de sello de 278,88 mm de diámetro exterior

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 32 de 34

Descripción del número de pieza 346-4899

Descripción: El kit de empaquetadura de la transmisión contiene todas las empaquetaduras, los sellos y los sellos anulares necesarios para realizar un reacondicionamiento completo de la transmisión. Atributos: Un kit de empaquetadura de la transmisión Cat® le permite pedir un solo número de pieza que contiene todos los componentes para la aplicación, a la vez que incorpora los cambios de diseño más recientes. Aplicación recomendada: todas las aplicaciones

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como 1,3-butadieno, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 346-4899

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 346-4899

TRACTOR DE CADENAS

D7R II

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido