Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
348-6001: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO

348-6001: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO

Marca: Cat

fallback-image

348-6001: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO

Marca: Cat

Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

103-6045: Sello anular de caucho de la tapa de acceso de leva múltiple

Cantidad: 1

104-8585: Empaquetadura de líneas de agua de 1,5 mm de grosor

Cantidad: 1

109-0093: Sello anular de 6,07 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

112-3102: Sello anular de 15,54 mm de diámetro interior

Cantidad: 6

112-5282: Sello anular de 16,36 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

114-2687: Sello anular de 23,16 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

117-8801: Sello anular de 126,67 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

126-2702: Sello de borde vulcanizado (empaquetadura)

Cantidad: 1

142-2329: Sello de aceite de drenaje de 11,70 mm de grosor

Cantidad: 1

166-2904: Sello anular 80A TFEP de 2,62 × 34,59 mm

Cantidad: 18

198-6068: Empaquetadura de sello de borde vulcanizado de 1,71 mm de grosor

Cantidad: 1

1S-4295: Empaquetadura del turbocompresor Cat® de 1,92 mm de grosor

Cantidad: 1

214-7568: Sello anular STOR (Straight Thread O-Ring, sello anular de rosca recta, SAE 9/16-18)

Cantidad: 10

227-1204: Empaquetadura de bloque de cilindro del motor de 0,2 mm de grosor

Cantidad: 1

272-2583: Junta Tórica de 53,64 mm de Diámetro Interior

Cantidad: 3

2M-9780: Junta tórica NBR de 2,46 x 19,18 mm 90A

Cantidad: 1

2N-2765: Perno de cabeza de brida hexagonal de 3/8''-16 × 1 3/4''

Cantidad: 4

2N-2766: Contratuerca de cono de 3/8''-16

Cantidad: 4

3D-2824: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

3E-6772: Sello de agua de 17,90 mm de diámetro interior

Cantidad: 24

3S-9643: Sello de labio del eje giratorio

Cantidad: 1

4F-7390: Sello anular de 53,34 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

4N-1156: Empaquetadura de tuberías de agua del radiador de 1,2 mm de grosor

Cantidad: 1

571-9902: Kit de empaquetadura de culata de cilindro

Cantidad: 1

5E-8771: Sello anular de 120,32 mm de Diámetro Interior

Cantidad: 1

5H-7704: Sello anular de 94,61 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

5P-0840: Sello anular de 12,29 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

5P-5678: Sello de cinta del motor

Cantidad: 3

6V-0128: Sello del conector de 46,50 mm de largo

Cantidad: 1

6V-1197: Sello anular de 98,02 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

6V-3251: Junta tórica de goma de 19,18 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

6V-5048: 8,92 mm de diámetro interior del sello anular

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 32 de 37

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido