Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
601-4623: KIT DE EMPAQUETADURAS DE INSTALACIÓN DE LA CAJA DELANTERA

601-4623: KIT DE EMPAQUETADURAS DE INSTALACIÓN DE LA CAJA DELANTERA

KIT DE INSTALACIÓN DE LA CAJA DELANTERA

Marca: Cat

Imágenes del producto

601-4623: KIT DE EMPAQUETADURAS DE INSTALACIÓN DE LA CAJA DELANTERA

KIT DE INSTALACIÓN DE LA CAJA DELANTERA

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

235-3546: 234,54 mm de diámetro interior del sello-anillo

Cantidad: 4

259-4598: Sello anular de 120,24 mm de diámetro interior

Cantidad: 6

298-6387: Sello anular de 164,69 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

497-3911: Empaquetadura de cubierta de caja delantera de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 2

4N-1320: Empaquetadura cuadrada de 0,79 mm de grosor

Cantidad: 1

569-7728: Sello de cigüeñal de 272,288 mm de diámetro

Cantidad: 1

5F-9657: Sello anular de 36,09 mm de diámetro interior

Cantidad: 4

5H-6734: Sello anular de la bomba de agua de 113,89 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

5L-5840: Arandela de sello de diámetro exterior de 16,92 mm

Cantidad: 4

5P-0840: Sello anular de 12,29 mm de diámetro interior

Cantidad: 4

5P-4892: Sello anular de 59,92 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

6V-0405: Arandela de sello circular adherida de 2,76 mm de grosor

Cantidad: 4

6V-3348: Sello anular de 18,42 mm de diámetro interior

Cantidad: 8

6V-5066: Sello anular con diámetro interno de 85,09 mm

Cantidad: 3

6V-8260: Sello anular de 123,42 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

7J-8114: Empaquetadura de acoplamiento de 1,57 mm de grosor

Cantidad: 1

7N-3049: Empaquetadura de línea de agua de 1,6 mm de grosor

Cantidad: 1

7N-4932: Empaquetadura de tuberías de agua de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 1

9X-7371: Sello anular de 126,59 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 19 de 19

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido