AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatVartiointi471-7024: Roskasarja
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatVartiointi
471-7024: Roskasarja
471-7024: Roskasarja

Tämä sarja tarjoaa lisäkomponentteja asiakkaille paljon roskia vaativissa sovelluksissa, jotka estävät roskien ja muun materiaalin pääsyn moottoritilaan ja koneen alarunkoon.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
471-7024: Roskasarja
471-7024: Roskasarja
471-7024: Roskasarja
471-7024: Roskasarja

Tämä sarja tarjoaa lisäkomponentteja asiakkaille paljon roskia vaativissa sovelluksissa, jotka estävät roskien ja muun materiaalin pääsyn moottoritilaan ja koneen alarunkoon.

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

444-9533: 2 mm paksu suojuslevy
444-9533: 2 mm paksu suojuslevyMäärä: 1
441-8641: KANSIKOKOONPANO
441-8641: KANSIKOKOONPANOMäärä: 1
428-5917: LEVY
428-5917: LEVYMäärä: 1
7K-3262: 25,40 mm pitkä teräksinen peukaloruuvi
7K-3262: 25,40 mm pitkä teräksinen peukaloruuviMäärä: 2
132-8502: 30.40 mm Korkeus Bulkkitiiviste
132-8502: 30.40 mm Korkeus BulkkitiivisteMäärä: 286
3E-8020: M6X1-kieteinen maalin ristikon pään ruuvi
3E-8020: M6X1-kieteinen maalin ristikon pään ruuviMäärä: 24
6V-7743: M6 x 1 mm kartiolukkomutteri
6V-7743: M6 x 1 mm kartiolukkomutteriMäärä: 42
9X-2045: 20 mm pitkä ristikkopääruuvi
9X-2045: 20 mm pitkä ristikkopääruuviMäärä: 18
450-0159: LEVY
450-0159: LEVYMäärä: 1
428-5912: LEVY
428-5912: LEVYMäärä: 1
428-5913: TIIVISTE OIKEA
428-5913: TIIVISTE OIKEAMäärä: 1
428-5914: LEVY VASEN
428-5914: LEVY VASENMäärä: 1
428-5916: TIIVISTE
428-5916: TIIVISTEMäärä: 1
428-5921: TIIVISTE OIKEA
428-5921: TIIVISTE OIKEAMäärä: 1
428-5924: TIIVISTE
428-5924: TIIVISTEMäärä: 1
428-5927: LEVY OIKEA
428-5927: LEVY OIKEAMäärä: 1
9X-2092: 14 mm leveä bulkkireuna
9X-2092: 14 mm leveä bulkkireunaMäärä: 36
7X-2031: 127 mm ulkohalkaisija Push On Mutteri
7X-2031: 127 mm ulkohalkaisija Push On MutteriMäärä: 2
266-3314: MR10 laipan pään kuusikulmainen pultti
266-3314: MR10 laipan pään kuusikulmainen pulttiMäärä: 11
386-6028: 16,50mm kokonaiskorkeus Bulkkitiiviste
386-6028: 16,50mm kokonaiskorkeus BulkkitiivisteMäärä: 188
428-5906: SUOJUS OIKEA
428-5906: SUOJUS OIKEAMäärä: 1
428-5911: TIIVISTE VASEN
428-5911: TIIVISTE VASENMäärä: 1
428-5915: LEVY OIKEA
428-5915: LEVY OIKEAMäärä: 1
428-5922: LEVY OIKEA
428-5922: LEVY OIKEAMäärä: 1
428-5926: LEVY VASEN
428-5926: LEVY VASENMäärä: 1
428-5930: LEVY ALEMPI
428-5930: LEVY ALEMPIMäärä: 1
430-4701: TIIVISTE ALEMPI
430-4701: TIIVISTE ALEMPIMäärä: 1
446-0176: KANSIKOK.–EXH
446-0176: KANSIKOK.–EXHMäärä: 1
441-8640: KANSI
441-8640: KANSIMäärä: 1
282-2270: Fuel Filter Strainer
282-2270: Fuel Filter StrainerMäärä: 1
123-3827: 24 mm: n kokonaisleveys irtotiiviste
123-3827: 24 mm: n kokonaisleveys irtotiivisteMäärä: 146
8T-4205: 2 mm paksu kova aluslevy
8T-4205: 2 mm paksu kova aluslevyMäärä: 42
Näyttää 1 - 32 / 32
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 471-7024 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 471-7024

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

257D 257D3 259D 259D3 242D3 242D

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa