AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatVartiointi472-2967: Valot ja apuliittimet Suojasarja
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatVartiointi
472-2967: Valot ja apuliittimet Suojasarja
472-2967: Valot ja apuliittimet Suojasarja

Tämä sarja tarjoaa suojan etutyövaloille, takatyövaloille, lisähydrauliliitännöille, työlaitteen sähköjohtosarjan liitännälle ja työlaitteen liitinalueelle. Huomautus: Jos tarvitaan lisäsuojusta, katso lisätietoja roskapakkauksesta.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
472-2967: Valot ja apuliittimet Suojasarja
472-2967: Valot ja apuliittimet Suojasarja
472-2967: Valot ja apuliittimet Suojasarja

Tämä sarja tarjoaa suojan etutyövaloille, takatyövaloille, lisähydrauliliitännöille, työlaitteen sähköjohtosarjan liitännälle ja työlaitteen liitinalueelle. Huomautus: Jos tarvitaan lisäsuojusta, katso lisätietoja roskapakkauksesta.

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

484-9755: LEVY
484-9755: LEVYMäärä: 1
498-4735: 3mm paksu valaistussuojalevy
498-4735: 3mm paksu valaistussuojalevyMäärä: 1
8T-4133: M10 Kuusikulmainen mutteri
8T-4133: M10 Kuusikulmainen mutteriMäärä: 3
8T-4196: M10-1.5 35mm Hex Head Bolt
8T-4196: M10-1.5 35mm Hex Head BoltMäärä: 3
8T-4205: 2 mm paksu kova aluslevy
8T-4205: 2 mm paksu kova aluslevyMäärä: 4
5C-7261: M8 x 1,25 mm kuusiomutteri
5C-7261: M8 x 1,25 mm kuusiomutteriMäärä: 1
8T-4908: M8X1.25 kierre kuusiopään pultti
8T-4908: M8X1.25 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 1
391-5623: 3 mm paksu suojalevy
391-5623: 3 mm paksu suojalevyMäärä: 2
493-3375: 3mm paksu valaistussuojalevy
493-3375: 3mm paksu valaistussuojalevyMäärä: 1
489-0522: KANSIKOKOONPANO
489-0522: KANSIKOKOONPANOMäärä: 1
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevy
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 3
342-9920: M8 laipallinen kuusiokantapultti
342-9920: M8 laipallinen kuusiokantapulttiMäärä: 1
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevy
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 1
6V-7743: M6 x 1 mm kartiolukkomutteri
6V-7743: M6 x 1 mm kartiolukkomutteriMäärä: 4
9X-2038: 6.6 mm sisähalkaisijaltaan aluslevy
9X-2038: 6.6 mm sisähalkaisijaltaan aluslevyMäärä: 2
9X-2045: 20 mm pitkä ristikkopääruuvi
9X-2045: 20 mm pitkä ristikkopääruuviMäärä: 4
Näyttää 1 - 16 / 16
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 472-2967 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 472-2967

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

257D 257D3 259D 259D3 242D3 236D3 236D 242D

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa