HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettVern471-7024: Avfallssett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettVern
471-7024: Avfallssett
471-7024: Avfallssett

Dette settet inneholder ekstra komponenter for kunder i partikkelintensive bruksområder som hindrer partikler og annet materiale i å komme inn i motorrommet og nedre maskinramme.

Merke: Cat

Produktbilder
471-7024: Avfallssett
471-7024: Avfallssett
471-7024: Avfallssett
471-7024: Avfallssett

Dette settet inneholder ekstra komponenter for kunder i partikkelintensive bruksområder som hindrer partikler og annet materiale i å komme inn i motorrommet og nedre maskinramme.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

386-6028: 16,50 mm total høyde Bulk Seal
386-6028: 16,50 mm total høyde Bulk SealAntall: 188
428-5906: DEKSEL H
428-5906: DEKSEL HAntall: 1
428-5911: PAKNING V
428-5911: PAKNING VAntall: 1
428-5915: PLATE HØYRE
428-5915: PLATE HØYREAntall: 1
428-5922: PLATE HØYRE
428-5922: PLATE HØYREAntall: 1
428-5926: PLATE VENSTRE
428-5926: PLATE VENSTREAntall: 1
428-5930: NEDRE PLATE
428-5930: NEDRE PLATEAntall: 1
430-4701: PAKNING NEDE
430-4701: PAKNING NEDEAntall: 1
446-0176: DEKSELENHET - EKSOS
446-0176: DEKSELENHET - EKSOSAntall: 1
441-8640: DEKSEL
441-8640: DEKSELAntall: 1
123-3827: 24 mm total bredde Bulktetning
123-3827: 24 mm total bredde BulktetningAntall: 146
282-2270: Drivstoffilter sil
282-2270: Drivstoffilter silAntall: 1
8T-4205: 2 mm tykk hard skive
8T-4205: 2 mm tykk hard skiveAntall: 42
450-0159: PLATE
450-0159: PLATEAntall: 1
428-5912: PLATE
428-5912: PLATEAntall: 1
428-5913: PAKNING
428-5913: PAKNINGAntall: 1
428-5914: PLATE VENSTRE
428-5914: PLATE VENSTREAntall: 1
428-5916: PAKNING
428-5916: PAKNINGAntall: 1
428-5921: PAKNING
428-5921: PAKNINGAntall: 1
428-5924: PAKNING
428-5924: PAKNINGAntall: 1
428-5927: PLATE HØYRE
428-5927: PLATE HØYREAntall: 1
9X-2092: Bulk trim med en bredde på 14 mm
9X-2092: Bulk trim med en bredde på 14 mmAntall: 36
7X-2031: 127 mm utvendig diameter trykk-på-mutter
7X-2031: 127 mm utvendig diameter trykk-på-mutterAntall: 2
266-3314: MR10 flenset hode sekskantet bolt
266-3314: MR10 flenset hode sekskantet boltAntall: 11
444-9533: 2 mm tykk mansjettplate
444-9533: 2 mm tykk mansjettplateAntall: 1
441-8641: DEKSEL
441-8641: DEKSELAntall: 1
428-5917: PLATE
428-5917: PLATEAntall: 1
7K-3262: 25,40 mm lang ståltommelskrue
7K-3262: 25,40 mm lang ståltommelskrueAntall: 2
132-8502: 30,40 mm høyde Bulktetning
132-8502: 30,40 mm høyde BulktetningAntall: 286
3E-8020: M6X1 Gjenger med malingsforsegling Fagverksskrue med hode
3E-8020: M6X1 Gjenger med malingsforsegling Fagverksskrue med hodeAntall: 24
6V-7743: M6 x 1 mm konisk låsemutter
6V-7743: M6 x 1 mm konisk låsemutterAntall: 42
9X-2045: 20 mm lang fagverksskrue
9X-2045: 20 mm lang fagverksskrueAntall: 18
Viser 1 til 32 av 32
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 471-7024

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 471-7024

KOMPAKTLASTER

257D 257D3 259D 259D3 242D3 242D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert