HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning471-7024: Snavs sæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning
471-7024: Snavs sæt
471-7024: Snavs sæt

Dette sæt indeholder yderligere komponenter til kunder, som opererer i omgivelser med mange materialerester, og forhindrer, at materialerester og andet trænger ind i motorrummet og det nederste af maskinrammen.

Mærke: Cat

Produktbilleder
471-7024: Snavs sæt
471-7024: Snavs sæt
471-7024: Snavs sæt
471-7024: Snavs sæt

Dette sæt indeholder yderligere komponenter til kunder, som opererer i omgivelser med mange materialerester, og forhindrer, at materialerester og andet trænger ind i motorrummet og det nederste af maskinrammen.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

386-6028: 16,50mm Overall Height Bulk Seal
386-6028: 16,50mm Overall Height Bulk SealAntal: 188
428-5906: HØJRE DÆKSEL
428-5906: HØJRE DÆKSELAntal: 1
428-5911: PAKNING, VENSTRE
428-5911: PAKNING, VENSTREAntal: 1
428-5915: TYKPLADE HØJRE
428-5915: TYKPLADE HØJREAntal: 1
428-5922: TYKPLADE, HØJRE
428-5922: TYKPLADE, HØJREAntal: 1
428-5926: TYKPLADE, VENSTRE
428-5926: TYKPLADE, VENSTREAntal: 1
428-5930: TYKPLADE NEDRE
428-5930: TYKPLADE NEDREAntal: 1
430-4701: PAKNING NEDRE
430-4701: PAKNING NEDREAntal: 1
446-0176: DÆKSELENHED-UDSTØDNING
446-0176: DÆKSELENHED-UDSTØDNINGAntal: 1
441-8640: DÆKSEL
441-8640: DÆKSELAntal: 1
123-3827: 24 mm samlet bredde masseforsegling
123-3827: 24 mm samlet bredde masseforseglingAntal: 146
282-2270: Brændstoffilter sil
282-2270: Brændstoffilter silAntal: 1
8T-4205: 2 mm tyk hård skive
8T-4205: 2 mm tyk hård skiveAntal: 42
444-9533: 2 mm tyk manchetplade
444-9533: 2 mm tyk manchetpladeAntal: 1
441-8641: DÆKSELENHED
441-8641: DÆKSELENHEDAntal: 1
428-5917: TYKPLADE
428-5917: TYKPLADEAntal: 1
7K-3262: 25,40 mm lang stål fingerskrue
7K-3262: 25,40 mm lang stål fingerskrueAntal: 2
132-8502: 30,40 mm højde Bulkforsegling
132-8502: 30,40 mm højde BulkforseglingAntal: 286
3E-8020: M6X1 gevindmaling jagter trushovedskrue
3E-8020: M6X1 gevindmaling jagter trushovedskrueAntal: 24
6V-7743: M6 x 1mm konisk låsemøtrik
6V-7743: M6 x 1mm konisk låsemøtrikAntal: 42
9X-2045: 20mm lang truss hoved skrue
9X-2045: 20mm lang truss hoved skrueAntal: 18
450-0159: TYKPLADE
450-0159: TYKPLADEAntal: 1
428-5912: TYKPLADE
428-5912: TYKPLADEAntal: 1
428-5913: PAKNING HØJRE
428-5913: PAKNING HØJREAntal: 1
428-5914: TYKPLADE, VENSTRE
428-5914: TYKPLADE, VENSTREAntal: 1
428-5916: PAKNING
428-5916: PAKNINGAntal: 1
428-5921: PAKNING HØJRE
428-5921: PAKNING HØJREAntal: 1
428-5924: PAKNING
428-5924: PAKNINGAntal: 1
428-5927: TYKPLADE HØJRE
428-5927: TYKPLADE HØJREAntal: 1
9X-2092: 14 mm bredt studsmængde
9X-2092: 14 mm bredt studsmængdeAntal: 36
7X-2031: 127 mm ydre diameter Push Til Nød
7X-2031: 127 mm ydre diameter Push Til NødAntal: 2
266-3314: MR10 flangehoved sekskantet bolt
266-3314: MR10 flangehoved sekskantet boltAntal: 11
Viser 1 til 32 af 32
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 471-7024

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 471-7024

MINILÆSSER

257D 257D3 259D 259D3 242D3 242D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert