Kirjaudu sisään
Cat® Roiskeläpän kiinnitysnauha, P x L: 1,112 x 25 mm
Tuotemerkki: Cat
Cat® Roiskeläpän kiinnitysnauha, P x L: 1,112 x 25 mm
Tuotemerkki: Cat
Description:
Cat mounting strips, such as 275-8089, are used to secure mud guards to the fenders on certain Off-Highway Truck models.
Attributes:
• Steel plate
• Length: 1112 mm (43.8 in)
• Width: 25 mm (1.0 in)
• Material Thickness: 3 mm (0.12 in)
• Hole Size: 12 mm (0.5 in) (6X)
• Distance Between Holes: 177 mm (7.0 in) (5X)
• For use with M10 or 3/8 inch hardware
Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu