AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin169-7838: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin169-7838: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD
169-7838: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
169-7838: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD
169-7838: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

185-9050: Joint d'étanchéité pour cylindre à tige de diamètre intérieur 64,48 mm
185-9050: Joint d'étanchéité pour cylindre à tige de diamètre intérieur 64,48 mmQuantité: 1
093-1479: Joint de tige en demi-lune
093-1479: Joint de tige en demi-luneQuantité: 1
096-1054: Bague d'appui de 80 mm de diamètre intérieur
096-1054: Bague d'appui de 80 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
099-0681: Bague d'appui pour culasse de vérin hydraulique
099-0681: Bague d'appui pour culasse de vérin hydrauliqueQuantité: 3
9X-3592: Joint d'étanchéité en deux parties de 120 mm de diamètre d'alésage
9X-3592: Joint d'étanchéité en deux parties de 120 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
143-8027: Segment de piston de vérin hydraulique cylindre
143-8027: Segment de piston de vérin hydraulique cylindreQuantité: 1
126-2152: Joint de butée
126-2152: Joint de butéeQuantité: 1
143-8028: BAGUE
143-8028: BAGUEQuantité: 1
143-8035: BAGUE
143-8035: BAGUEQuantité: 1
095-1676: Joint torique
095-1676: Joint toriqueQuantité: 1
165-9285: Joint à lèvre de 11 mm de diamètre extérieur
165-9285: Joint à lèvre de 11 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
095-1628: JOINT - JOINT TORIQUE
095-1628: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 2
Affichage de 1 à 12 sur 12
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 169-7838

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 169-7838

PELLE HYDRAULIQUE

312B L 313B 312B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée