AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur439-4451: Kit de refroidisseur d'huile et de lignes
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur439-4451: Kit de refroidisseur d'huile et de lignes
439-4451: Kit de refroidisseur d'huile et de lignes

Kit refroidisseur d’huile et conduites

Marque: Cat

Images du produit
439-4451: Kit de refroidisseur d'huile et de lignes
439-4451: Kit de refroidisseur d'huile et de lignes

Kit refroidisseur d’huile et conduites

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

288-2686: Joint statique du carter de filtre d’huile moteur
288-2686: Joint statique du carter de filtre d’huile moteurQuantité: 1
5S-9134: Joint torique de 97,79 mm de diamètre intérieur
5S-9134: Joint torique de 97,79 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
238-5081: Joint torique de 19,18 mm de diamètre interne
238-5081: Joint torique de 19,18 mm de diamètre interneQuantité: 4
272-7018: Joint torique de 44,04 mm de diamètre intérieur
272-7018: Joint torique de 44,04 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
274-9374: Joint statique de conduites d'induction de gaz propres de 0,35 mm d'épaisseur
274-9374: Joint statique de conduites d'induction de gaz propres de 0,35 mm d'épaisseurQuantité: 1
300-5459: Joint à insérer par pression pour refroidisseur d'huile
300-5459: Joint à insérer par pression pour refroidisseur d'huileQuantité: 1
6V-3251: Joint torique en caoutchouc de diamètre interne 19,18 mm
6V-3251: Joint torique en caoutchouc de diamètre interne 19,18 mmQuantité: 2
136-7227: Joint torique de 19,18 mm de diamètre intérieur
136-7227: Joint torique de 19,18 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 2
238-5080: Joint torique en caoutchouc de 16,36 mm de diamètre interne
238-5080: Joint torique en caoutchouc de 16,36 mm de diamètre interneQuantité: 6
9X-7381: Joint torique de 10,82 mm de diamètre intérieur
9X-7381: Joint torique de 10,82 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
238-5084: Joint torique de 29,74 mm de diamètre extérieur
238-5084: Joint torique de 29,74 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 13 sur 13
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 439-4451
Le kit contient: Joints statiques, joints
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 439-4451

MOTEUR DE CAMION

C13

ENSEMBLE PÉTROLIER

TH35-C13T

TRANSMISSION POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

TH35-E81

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée