Caterpillar
Caterpillar
Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
562-8078: Kit d’installation pour moteur de remotorisation C175

562-8078: Kit d’installation pour moteur de remotorisation C175

Remotorisation - Remplacement du moteur 3524 par du C175 pour la machine 797B. Kits et pièces supplémentaires requis pour la conversion.

Marque: Cat

Images du produit

562-8078: Kit d’installation pour moteur de remotorisation C175

Remotorisation - Remplacement du moteur 3524 par du C175 pour la machine 797B. Kits et pièces supplémentaires requis pour la conversion.

Marque: Cat

Articles inclus

Aucun résultat disponible.

114-5333: Contacteur de pression de réfrigérant

Quantité: 1

124-0174: Boucle d'agrafe en acier de 11,10 mm minimum à tube unique

Quantité: 6

125-9355: Support de montage de 5 mm d'épaisseur

Quantité: 2

125-9738: Bloc d'acier pour accumulateur

Quantité: 2

129-0987: Bouchon de vidange avec joint torique

Quantité: 1

135-6259: Collier de serrage en T de 104,6 mm à 112,9 mm de diamètre

Quantité: 32

136-1953: Flexible en vrac de 15,9 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1072

138-4553: PLAQUE

Quantité: 1

144-8344: Entretoise en acier de 20 mm de long

Quantité: 1

156-5745: Demi-collier à tube simple de diamètre intérieur 101,60 mm

Quantité: 30

157-6199: Oeillet en caoutchouc de 92,00 mm de diamètre interne

Quantité: 1

159-4724: Clapet à bille à joint torique en alliage de cuivre de 1-5/16-12

Quantité: 2

163-2426: Clapet antiretour coudé de 36,80 mm de long

Quantité: 1

164-4867: Coude de conduite d'air de diamètre intérieur 201 mm

Quantité: 4

167-9579: Support de montage

Quantité: 2

168-3491: ENS. SANGLE

Quantité: 3

183-7121: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 35 mm

Quantité: 20

186-2002: Flexible d'air à bosse de 101,6 mm de diamètre intérieur

Quantité: 4

192-5805: Support de montage

Quantité: 14

192-5806: Support de fixation pour conduites d'eau moteur, épaisseur 5 mm

Quantité: 14

193-8126: Support de fixation pour tuyaux d'air comprimé

Quantité: 3

198-4777: Rondelle rigide de 10 mm d’épaisseur

Quantité: 16

198-4778: Rondelle rigide de 12 mm d’épaisseur

Quantité: 27

1F-7854: Entretoise en acier de diamètre extérieur 20 mm

Quantité: 4

1P-4278: Collier de flexible de 5,56 mm de diamètre interne minimum

Quantité: 1

1P-6356: Plaque de fixation de 8 mm d'épaisseur

Quantité: 1

1V-1122: Étiquette d'identification

Quantité: 1

1V-1123: Étiquette d'identification

Quantité: 1

208-6135: Demi-attache supérieure pour tube unique

Quantité: 1

208-6136: Tube simple demi-clip inférieur

Quantité: 1

214-0584: Collier de serrage à boulon en T de 158,7 mm de diamètre intérieur

Quantité: 4

214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interne

Quantité: 1

Affichage de 1 à 32 sur 249

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée