599-7281: Kit d'installation de culasse simple
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur599-7281: Kit d'installation de culasse simple

599-7281: Kit d'installation de culasse simple

Kit de joints de culasse simples

Marque: Cat

Images du produit

599-7281: Kit d'installation de culasse simple

599-7281: Kit d'installation de culasse simple

Kit de joints de culasse simples

Marque: Cat

Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

127-2176: Joint statique d'étanchéité intégral de 1,6 mm d'épaisseur de support

Quantité: 1

144-5692: Joint statique entretoise de bloc-cylindres de 0,17 mm d'épaisseur

Quantité: 1

214-7568: Joint torique STOR (SAE 9/16-18)

Quantité: 2

240-7032: Joint d'étanchéité à pression de la base du culbuteur

Quantité: 1

241-5928: Joint statique de bride à deux trous de 1,2 mm d'épaisseur

Quantité: 1

272-0758: Joint de couvercle d'arbre à cames à insérer par pression

Quantité: 1

272-0760: Joint de cache-soupapes à insérer par pression

Quantité: 1

320-8974: Joint de collecteur d'échappement de 1 mm d'épaisseur

Quantité: 1

323-7347: Joint torique de 17,12 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

362-8264: Joint de culasse

Quantité: 1

420-0652: Joint hydraulique de culasse de hauteur 15,60 mm

Quantité: 4

420-0653: Joint d'étanchéité de culasse de diamètre extérieur de 27,60 mm

Quantité: 4

4S-5898: Joint torique de diamètre intérieur 126,59 mm

Quantité: 1

5P-0840: Joint torique de 12,29 mm de diamètre intérieur

Quantité: 2

5P-7530: Joint torique de 28,24 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

6V-5101: Joint torique de 107,32 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

6V-6228: Joint torique de 26,64 mm de diamètre intérieur

Quantité: 3

6V-9769: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieur

Quantité: 2

7N-5080: Joint de conduite d'air moteur de 0,8 mm d'épaisseur

Quantité: 1

7N-6806: Joint rond de 15,60 mm de diamètre intérieur

Quantité: 1

Affichage de 1 à 20 sur 20

Description relative au numéro de pièce 599-7281

Description : • Ce kit contient les joints statiques et les joints nécessaires pour rénover et remonter une culasse. Ce kit contient les joints statiques du turbocompresseur, mais ne contient pas les joints d’injecteur. Au besoin, commander un seul kit de joints d’injecteur. Attributs : • Nos kits sont conçus pour plus de commodité : préemballés, commandés sous un seul numéro de pièce et livrés dans une seule boîte, ils vous permettent d’économiser du temps et de l’argent.

Spécifications pour le numéro de pièce 599-7281

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 599-7281

MOTEUR POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

3512C

APPLICATIONS AUXILIAIRES MARINES

3512C 3516B

MOTEUR - MACHINE

C4.4

CHARGEUSE SUR PNEUS

994F 992G

TRACTEUR

776D 784C

GROUPE ÉLECTROGÈNE

3508B 3512C 3512B

MODULE D'ALIMENTATION

PM3508

MOTEUR INDUSTRIEL

3508

MOTEUR MARIN

3512C 3516B 3512B

ENSEMBLE PÉTROLIER

TH55-KRESS TH48-E70

MOTEUR REMAN

3516B

TRACTEUR SUR PNEUS

854G

AUTOPOMPE

SPF343C

TOMBEREAU

785 789 793D 793C 777 789C 789D 777C 789B 785C 777D 797B

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée