Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Parfaitement adapté au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés.
Parfaitement adapté au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés.
Pour le curage de fossés, le talutage, le nivellement et d'autres travaux de finition.
Parfaitement adapté au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés.
Parfaitement adapté au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés.
Conçu pour des travaux d'excavation généraux et légers dans des sols meubles ou de l'argile.
Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.
Conçu pour des travaux d'excavation généraux et légers dans des sols meubles ou de l'argile.
Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.
Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.
Conçu pour des travaux d'excavation généraux et légers dans des sols meubles ou de l'argile.
Conçu pour des travaux d'excavation généraux et légers dans des sols meubles ou de l'argile.
Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.
Parfaitement adapté au travail dans des sols à plus faible densité et des matériaux légers.
Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.
Conçu pour des travaux de creusement légers dans des sols meubles ou de l'argile.
1 - 16 sur 135 résultats
1 - 16 sur 135 résultats
Sélectionner un atelier
Pour la disponibilité et les prix
Sélectionner un atelier
Sélectionner un atelier
Cat
Largeur
24 in
Capacité nominale (ft³)
6.2
Capacité
6.2 ft³
Largeur (in)
24
Poids
332.9 lb
Outils d'attaque du sol
Système de retenue diagonal (DRS, Diagonal Retention System)
Épaisseur de la lame de base
1 in
Rayon aux pointes
35.8 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur
12 in
Capacité nominale (ft³)
2.8
Capacité
2.8 ft³
Largeur (in)
12
Poids
238.1 lb
Outils d'attaque du sol
Système de retenue diagonal (DRS, Diagonal Retention System)
Épaisseur de la lame de base
1 in
Rayon aux pointes
35.8 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur
47.2 in
Capacité
14.6 ft³
Poids
632.7 lb
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Capacité nominale (yd³)
14.6
Épaisseur de la lame de coupe à boulonner
0.5 in
Rayon aux pointes
33.9 in
Type d'interface
À claveter
Largeur (in)
47
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Cat
Largeur
18 in
Capacité nominale (ft³)
4.2
Capacité
4.2 ft³
Largeur (in)
18
Poids
284.4 lb
Outils d'attaque du sol
Système de retenue diagonal (DRS, Diagonal Retention System)
Épaisseur de la lame de base
1 in
Rayon aux pointes
35.8 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur
30 in
Capacité nominale (ft³)
8.2
Capacité
8.2 ft³
Largeur (in)
30
Poids
368.2 lb
Outils d'attaque du sol
Système de retenue diagonal (DRS, Diagonal Retention System)
Épaisseur de la lame de base
1 in
Rayon aux pointes
35.8 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur
12 in
Capacité
2.8 ft³
Poids
213.8 lb
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Capacité nominale (yd³)
2.8
Rayon aux pointes
35.8 in
Type d'interface
À claveter
Largeur (in)
12
Outils d'attaque du sol
Système de retenue diagonal (DRS, Diagonal Retention System)
Cat
Largeur
94.7 in
Hauteur
39.7 in
Poids
979.1 lb
Longueur
35.7 in
Capacité nominale (yd³)
1.31
Capacité
1.31 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
Attache IT
Largeur (in)
94.7
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Cat
Largeur
24 in
Capacité
6.2 ft³
Poids
291 lb
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Capacité nominale (yd³)
6.2
Rayon aux pointes
35.8 in
Type d'interface
À claveter
Largeur (in)
24
Outils d'attaque du sol
Système de retenue diagonal (DRS, Diagonal Retention System)
Cat
Largeur
94.7 in
Capacité nominale (yd³)
1.5
Hauteur
40.8 in
Largeur (in)
95
Poids
1510.2 lb
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Longueur
35.1 in
Capacité
1.35 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.7 in
Ouverture des mâchoires
35.4 in
Angle de la coquille
86 degrés
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur
89.1 in
Hauteur
33.2 in
Poids
965 lb
Longueur
38 in
Capacité
1.3 yd³
Capacité nominale (yd³)
1.26
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
À claveter
Largeur (in)
89.1
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Cat
Largeur
18 in
Capacité
4.2 ft³
Poids
253.5 lb
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Capacité nominale (yd³)
4.2
Rayon aux pointes
35.8 in
Type d'interface
À claveter
Largeur (in)
18
Outils d'attaque du sol
Système de retenue diagonal (DRS, Diagonal Retention System)
Cat
Largeur
36 in
Capacité
10.3 ft³
Poids
363.8 lb
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Capacité nominale (yd³)
10.3
Rayon aux pointes
35.8 in
Type d'interface
À claveter
Largeur (in)
36
Outils d'attaque du sol
Système de retenue diagonal (DRS, Diagonal Retention System)
Cat
Largeur
89.1 in
Hauteur
41.1 in
Poids
1110.9 lb
Longueur
39.6 in
Capacité
1.2 yd³
Capacité nominale (yd³)
1.26
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Épaisseur de la lame de coupe
0.7 in
Type d'interface
Attache IT
Largeur (in)
89.1
Outils d'attaque du sol
Lame de coupe à boulonner
Cat
Largeur
24 in
Capacité
8.5 ft³
Poids
394.6 lb
Épaisseur de la lame de base
1 in
Capacité nominale (yd³)
8.5
Rayon aux pointes
44.1 in
Type d'interface
À claveter
Largeur (in)
24
Outils d'attaque du sol
Système de retenue diagonal (DRS, Diagonal Retention System)
Cat
Largeur
89.1 in
Hauteur
29.8 in
Poids
776 lb
Longueur
32.1 in
Capacité nominale (yd³)
0.99
Capacité
1 yd³
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Type d'interface
À claveter
Largeur (in)
89.1
Outils d'attaque du sol
Lame de base
Cat
Capacité nominale (ft³)
2.1
Largeur
9.1 in
Longueur (in)
9
Capacité
2.1 ft³
Poids
319.7 lb
Outils d'attaque du sol
Dents (UNI)
Épaisseur de la lame de base
0.8 in
Rayon aux pointes
49.1 in
Type d'interface
À claveter