Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Ideais para solos semi-rochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros.
Cat
Largura
24 in
Rated Capacity (ft3)
6.2
Capacidade
6.2 ft³
Width (in)
24
Peso
332.9 lb
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Espessura da Borda da Base
1 in
Raio da Ponta
35.8 in
Tipo de Interface
Pinado
Ideais para solos semi-rochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros.
Cat
Largura
12 in
Rated Capacity (ft3)
2.8
Capacidade
2.8 ft³
Width (in)
12
Peso
238.1 lb
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Espessura da Borda da Base
1 in
Raio da Ponta
35.8 in
Tipo de Interface
Pinado
Para limpeza de valas, inclinação, nivelamento e outros serviços de acabamento.
Cat
Largura
47.2 in
Capacidade
14.6 ft³
Peso
632.7 lb
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Espessura da Borda Cortante Aparafusável
0.5 in
Rated Capacity (yd3)
14.6
Raio da Ponta
33.9 in
Tipo de Interface
Pinado
Width (in)
47
Ground Engaging Tools
Base Edge
Ideais para solos semi-rochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros.
Cat
Largura
18 in
Rated Capacity (ft3)
4.2
Capacidade
4.2 ft³
Width (in)
18
Peso
284.4 lb
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Espessura da Borda da Base
1 in
Raio da Ponta
35.8 in
Tipo de Interface
Pinado
Ideais para solos semi-rochosos ou quando é necessário fragmentar e remover materiais duros.
Cat
Largura
30 in
Rated Capacity (ft3)
8.2
Capacidade
8.2 ft³
Width (in)
30
Peso
368.2 lb
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Espessura da Borda da Base
1 in
Raio da Ponta
35.8 in
Tipo de Interface
Pinado
Projetada para serviços leves de escavação geral em solo macio ou argila.
Cat
Largura
12 in
Capacidade
2.8 ft³
Peso
213.8 lb
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Raio da Ponta
35.8 in
Rated Capacity (yd3)
2.8
Tipo de Interface
Pinado
Width (in)
12
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.
Cat
Largura
94,7 in
Altura
39,7 in
Peso
979,1 lb
Comprimento
35.7 in
Capacidade
1,31 yd³
Rated Capacity (yd3)
1.31
Espessura da Borda da Base
0,8 in
Tipo de Interface
Acoplador IT
Width (in)
94.7
Ground Engaging Tools
Base Edge
Projetada para serviços leves de escavação geral em solo macio ou argila.
Cat
Largura
24 in
Capacidade
6.2 ft³
Peso
291 lb
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Raio da Ponta
35.8 in
Rated Capacity (yd3)
6.2
Tipo de Interface
Pinado
Width (in)
24
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.
Cat
Largura
95 in
Rated Capacity (yd3)
1.5
Altura
41 in
Width (in)
95
Peso
1511 lb
Ground Engaging Tools
Base Edge
Comprimento
35 in
Capacidade
1.5 yd³
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Espessura da Borda Cortante
0.7 in
Abertura da Mandíbula
35 in
Ângulo de Fixação
86 graus
Tipo de Interface
Pinado
Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.
Cat
Largura
89.1 in
Altura
33.2 in
Peso
965 lb
Comprimento
38 in
Capacidade
1.3 yd³
Rated Capacity (yd3)
1.26
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Tipo de Interface
Pinado
Width (in)
89.1
Ground Engaging Tools
Base Edge
Projetada para serviços leves de escavação geral em solo macio ou argila.
Cat
Largura
18 in
Capacidade
4.2 ft³
Peso
253.5 lb
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Raio da Ponta
35.8 in
Rated Capacity (yd3)
4.2
Tipo de Interface
Pinado
Width (in)
18
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Projetada para serviços leves de escavação geral em solo macio ou argila.
Cat
Largura
36 in
Capacidade
10.3 ft³
Peso
363.8 lb
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Raio da Ponta
35.8 in
Rated Capacity (yd3)
10.3
Tipo de Interface
Pinado
Width (in)
36
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.
Cat
Largura
89.1 in
Altura
41.1 in
Peso
1110.9 lb
Comprimento
39.6 in
Capacidade
1.25 yd³
Rated Capacity (yd3)
1.26
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Espessura da Borda Cortante
0.7 in
Tipo de Interface
Acoplador IT
Width (in)
89.1
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Ideais para trabalho em solos com densidade inferior e materiais leves.
Cat
Largura
24 in
Capacidade
8.5 ft³
Peso
394.6 lb
Espessura da Borda da Base
1 in
Raio da Ponta
44.1 in
Rated Capacity (yd3)
8.5
Tipo de Interface
Pinado
Width (in)
24
Ground Engaging Tools
Diagonal Retention System (DRS)
Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.
Cat
Largura
89.1 in
Altura
29.8 in
Peso
776 lb
Comprimento
32.1 in
Capacidade
1 yd³
Rated Capacity (yd3)
0.99
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Tipo de Interface
Pinado
Width (in)
89.1
Ground Engaging Tools
Base Edge
Projetada para valetamento leve em solo macio ou argila.
Cat
Largura
9.1 in
Rated Capacity (ft3)
2.1
Capacidade
2.1 ft³
Length (in)
9
Peso
319.7 lb
Ground Engaging Tools
Teeth (UNI)
Espessura da Borda da Base
0.8 in
Raio da Ponta
49.1 in
Tipo de Interface
Pinado
1 - 16 de 135 resultados
1 - 16 de 135 resultados