ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
Ideal for semi-rocky soil or where hard bank material must be broken out and removed.
Designed for general light duty excavation in soft soil or clay.
Load, carry, dump and perform general clean-up work.
Designed for general light duty excavation in soft soil or clay.
Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.
Load, carry, dump and perform general clean-up work.
Designed for general light duty excavation in soft soil or clay.
Designed for general light duty excavation in soft soil or clay.
Load, carry, dump and perform general clean-up work.
Well suited for work in lower density soils and light materials.
Load, carry, dump and perform general clean-up work.
Designed for light duty trenching in soft soil or clay.
1 - 135లో 16 ఫలితాలు
1 - 135లో 16 ఫలితాలు
Cat
Width
24 in
Capacity
6.2 ft³
Weight
332.9 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
12 in
Capacity
2.8 ft³
Weight
238.1 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
47.2 in
Capacity
14.6 ft³
Weight
632.7 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Bolt-On Cutting Edge Thickness
0.5 in
Tip Radius
33.9 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
18 in
Capacity
4.2 ft³
Weight
284.4 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
30 in
Capacity
8.2 ft³
Weight
368.2 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
12 in
Capacity
2.8 ft³
Weight
213.8 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
94.7 in
Height
39.7 in
Weight
979.1 lb
Length
35.7 in
Capacity
1.31 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
IT Coupler
Cat
Width
24 in
Capacity
6.2 ft³
Weight
291 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
94.7 in
Height
40.8 in
Weight
1510.2 lb
Length
35.1 in
Capacity
1.35 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Cutting Edge Thickness
0.7 in
Jaw Opening
35.4 in
Clam Angle
86 degrees
Interface Type
Pin On
Cat
Width
89.1 in
Height
33.2 in
Weight
965 lb
Length
38 in
Capacity
1.3 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
18 in
Capacity
4.2 ft³
Weight
253.5 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
36 in
Capacity
10.3 ft³
Weight
363.8 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
35.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
89.1 in
Height
41.1 in
Weight
1110.9 lb
Length
39.6 in
Capacity
1.25 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Cutting Edge Thickness
0.7 in
Interface Type
IT Coupler
Cat
Width
24 in
Capacity
8.5 ft³
Weight
394.6 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
44.1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
89.1 in
Height
29.8 in
Weight
776 lb
Length
32.1 in
Capacity
1 yd³
Base Edge Thickness
0.8 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
9.1 in
Capacity
2.1 ft³
Weight
319.7 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
49.1 in
Interface Type
Pin On