होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट275-8089: माउंटिंग स्ट्रिप
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट
275-8089: माउंटिंग स्ट्रिप
275-8089: माउंटिंग स्ट्रिप

Cat® मड गार्ड माउंटिंग स्ट्रिप, L X W: 1,112 X 25 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
275-8089: माउंटिंग स्ट्रिप
275-8089: माउंटिंग स्ट्रिप
275-8089: माउंटिंग स्ट्रिप
275-8089: माउंटिंग स्ट्रिप
275-8089: माउंटिंग स्ट्रिप

Cat® मड गार्ड माउंटिंग स्ट्रिप, L X W: 1,112 X 25 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat mounting strips, such as 275-8089, are used to secure mud guards to the fenders on certain Off-Highway Truck models.

Attributes:
• Steel plate
• Length: 1112 mm (43.8 in)
• Width: 25 mm (1.0 in)
• Material Thickness: 3 mm (0.12 in)
• Hole Size: 12 mm (0.5 in) (6X)
• Distance Between Holes: 177 mm (7.0 in) (5X)
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.

Description:
Cat mounting strips, such as 275-8089, are used to secure mud guards to the fenders on certain Off-Highway Truck models.

Attributes:
• Steel plate
• Length: 1112 mm (43.8 in)
• Width: 25 mm (1.0 in)
• Material Thickness: 3 mm (0.12 in)
• Hole Size: 12 mm (0.5 in) (6X)
• Distance Between Holes: 177 mm (7.0 in) (5X)
• For use with M10 or 3/8 inch hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: स्टील
लंबाई (mm): 1112
चौड़ाई (mm): 25
सामग्री की मोटाई (mm): 3
होल साइज़ (mm): 12 (6X)
लंबाई (in): 43.8
चौड़ाई (in): 1
सामग्री की मोटाई (in): 0.12
होल का आकार (in): 0.5 (6X)
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: स्टील
लंबाई (mm): 1112
चौड़ाई (mm): 25
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Truck
793D789D
Off Highway Truck
793D
अधिक देखें
Truck
793D789D
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
275-8089 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें