Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Engine & Rem330-4011: Selang Kopling Sambungan Tekanan Sedang 15,88mm
Beranda
Selang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Engine & Rem
330-4011: Selang Kopling Sambungan Tekanan Sedang 15,88mm
330-4011: Selang Kopling Sambungan Tekanan Sedang 15,88mm

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

Merek: Cat

Gambar Produk
330-4011: Selang Kopling Sambungan Tekanan Sedang 15,88mm
330-4011: Selang Kopling Sambungan Tekanan Sedang 15,88mm
330-4011: Selang Kopling Sambungan Tekanan Sedang 15,88mm
330-4011: Selang Kopling Sambungan Tekanan Sedang 15,88mm
330-4011: Selang Kopling Sambungan Tekanan Sedang 15,88mm

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 330-4011
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 330-4011

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Konektor: Kopling Sambungan Permanen
Overall Length (mm): 664
Ukuran Fitting (in.): -12 Female ORFS
Weight (kg): 0,565
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,63
Diameter Dalam (mm): 16
Panjang (in.): 26,14
Panjang (mm): 664
Tipe Mur: Swivel
Ulir: 1-3/16-12
Tipe: Selang Oli
Material: Rubber & Steel Hose,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 330-4011

ENGINE - GENSET

G3520J G3516J

ENGINE - INDUSTRI

G3520B G3516J G3520J G3516B G3516

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya