AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleFlexibles de moteur et de frein330-4011: Flexible de raccord à moyenne pression de 15,88 mm
Accueil
Flexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleFlexibles de moteur et de frein
330-4011: Flexible de raccord à moyenne pression de 15,88 mm
330-4011: Flexible de raccord à moyenne pression de 15,88 mm

Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

Marque: Cat

Images du produit
330-4011: Flexible de raccord à moyenne pression de 15,88 mm
330-4011: Flexible de raccord à moyenne pression de 15,88 mm
330-4011: Flexible de raccord à moyenne pression de 15,88 mm
330-4011: Flexible de raccord à moyenne pression de 15,88 mm
330-4011: Flexible de raccord à moyenne pression de 15,88 mm

Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 330-4011
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 330-4011

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de connecteur: Raccord permanent
Overall Length (mm): 664
Taille de raccord (in): -12 Female ORFS
Weight (kg): 0,565
Diamètre intérieur (in): 0,63
Diamètre intérieur (mm): 16
Longueur (in): 26,14
Longueur (mm): 664
Type d'écrou: Pivot
Filetage: 1-3/16-12
Type: Flexible d'huile
Material: Rubber & Steel Hose,Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 330-4011

MOTEUR - INDUSTRIEL

G3520B G3516J G3520J G3516B G3516

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

G3520J G3516J

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert