Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody giętkie silnika i hamulca330-4011: Średniociśnieniowy przewód łączący 15,88 mm
Strona główna
Przewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichPrzewody giętkie silnika i hamulca
330-4011: Średniociśnieniowy przewód łączący 15,88 mm
330-4011: Średniociśnieniowy przewód łączący 15,88 mm

Zespół giętkiego przewodu hydraulicznego średniociśnieniowego

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
330-4011: Średniociśnieniowy przewód łączący 15,88 mm
330-4011: Średniociśnieniowy przewód łączący 15,88 mm
330-4011: Średniociśnieniowy przewód łączący 15,88 mm
330-4011: Średniociśnieniowy przewód łączący 15,88 mm
330-4011: Średniociśnieniowy przewód łączący 15,88 mm

Zespół giętkiego przewodu hydraulicznego średniociśnieniowego

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 330-4011
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 330-4011

Jednostki miary

USAMetryczny
Typ złącza: ZŁĄCZE STAŁE
Overall Length (mm): 664
Rozmiar złącza (cale): -12 Female ORFS
Weight (kg): 0,565
Średnica wewn. (cale): 0,63
Średnica wewn. (mm): 16
Długość (cale): 26,14
Długość (mm): 664
Typ nakrętki: Krętlik
Rozmiar: 1-3/16-12
Typ: Przewód giętki oleju
Material: Rubber & Steel Hose,Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 330-4011

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

G3520B G3516J G3520J G3516B G3516

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

G3520J G3516J

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem