AloitusLetkut & putketLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitMoottorin ja jarrujen letkut330-4011: 15,88 mm keskipaineinen liitäntäletku
Aloitus
Letkut & putketLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitMoottorin ja jarrujen letkut
330-4011: 15,88 mm keskipaineinen liitäntäletku
330-4011: 15,88 mm keskipaineinen liitäntäletku

Keskipaineinen hydrauliletkukokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
330-4011: 15,88 mm keskipaineinen liitäntäletku
330-4011: 15,88 mm keskipaineinen liitäntäletku
330-4011: 15,88 mm keskipaineinen liitäntäletku
330-4011: 15,88 mm keskipaineinen liitäntäletku
330-4011: 15,88 mm keskipaineinen liitäntäletku

Keskipaineinen hydrauliletkukokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 330-4011
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 330-4011 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Liittimen tyyppi: Pysyvä liitin
Kokonaispituus (mm): 664
Liittimen koko (in): -12 Female ORFS
Paino (kg): 0,565
Sisäkehän halkaisija (in): 0,63
Sisäkehän halkaisija (mm): 16
Pituus (in): 26,14
Pituus (mm): 664
Mutterin tyyppi: Kääntökokoonpano
Kierre: 1-3/16-12
Tyyp.: Öljyletku
Material: Rubber & Steel Hose,Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 330-4011

MOOTTORI – TEOLLISUUS

G3520B G3516J G3520J G3516B G3516

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

G3520J G3516J

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa