Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页软管和管子软管、软管组件和软管部件发动机和制动器软管330-4011: 15.88 mm 中压联轴器软管
首页
软管和管子软管、软管组件和软管部件发动机和制动器软管
330-4011: 15.88 mm 中压联轴器软管
330-4011: 15.88 mm 中压联轴器软管

中压液压软管组件

品牌: Cat

产品图像
330-4011: 15.88 mm 中压联轴器软管
330-4011: 15.88 mm 中压联轴器软管
330-4011: 15.88 mm 中压联轴器软管
330-4011: 15.88 mm 中压联轴器软管
330-4011: 15.88 mm 中压联轴器软管

中压液压软管组件

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
330-4011 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 330-4011 的技术规格

计量单位

美制公制
接头类型: 固定式连接器
Overall Length (mm): 664
接头尺寸(in): -12 Female ORFS
Weight (kg): 0.565
内径(in): 0.63
内径(mm): 16
长度(in): 26.14
长度(mm): 664
螺母型号: 旋转接头
螺纹: 1-3/16-12
类型: 机油软管
Material: Rubber & Steel Hose,Carbon Steel
查看更多
零件号 330-4011 的兼容型号

发动机 - 发电机组

G3520J G3516J

发动机 - 工业

G3520B G3516J G3520J G3516B G3516