HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterMotor- og bremseslanger330-4011: 15,88 mm mellomtrykks koblingsslange
Hjem
Slanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterMotor- og bremseslanger
330-4011: 15,88 mm mellomtrykks koblingsslange
330-4011: 15,88 mm mellomtrykks koblingsslange

Hydraulikkslangesett for middels trykk

Merke: Cat

Produktbilder
330-4011: 15,88 mm mellomtrykks koblingsslange
330-4011: 15,88 mm mellomtrykks koblingsslange
330-4011: 15,88 mm mellomtrykks koblingsslange
330-4011: 15,88 mm mellomtrykks koblingsslange
330-4011: 15,88 mm mellomtrykks koblingsslange

Hydraulikkslangesett for middels trykk

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 330-4011
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 330-4011

Måleenheter

USMetrisk
Kontakttype: Permanent kobling
Overall Length (mm): 664
Nippelstørrelse (tommer): -12 Female ORFS
Weight (kg): 0,565
Innvendig diameter (tommer): 0,63
Innvendig diameter (mm): 16
Lengde (tommer): 26,14
Lengde (mm): 664
Muttertype: Svivel
Gjenge: 1-3/16-12
Type: Oljeslange
Material: Rubber & Steel Hose,Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 330-4011

MOTOR – GENERATORSETT

G3520J G3516J

MOTOR – INDUSTRI

G3520B G3516J G3520J G3516B G3516

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert