Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang604-8167: Hose Assembly
BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly

Cat® Hose Assembly (Bucket Lines Group)

Merek: Cat

Gambar Produk
604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly

Cat® Hose Assembly (Bucket Lines Group)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 604-8167

Description:
Cat® Hose assemblies are designed to route liquids and gases through machine systems. These hose assemblies are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment.
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 604-8167

Unit Pengukuran

ASMetrik
Overall Length (mm): 1.985,0
Overall Length (in): 78,15
Weight (kg): 1,256
Hose Length (mm): 1.925,0
Hose Length (in): 75,79
Connector: Permanent Coupling
Connector Type: Straight ORFS
Thread Size (in - TPI) (in): 13/16''- 16
Hose Size, ID Min. (mm): 12,7
Hose Size, ID Min. (in): 0,5
Weight (lb): 2,77
Material: High Pressure Hose
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 604-8167

BACKHOE LOADER

426 424 426 F2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti