HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlangeenheter604-8167: Hose Assembly
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterSlangeenheter604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly

Cat® Hose Assembly (Bucket Lines Group)

Merke: Cat

Produktbilder
604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly

Cat® Hose Assembly (Bucket Lines Group)

Merke: Cat

DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 604-8167

Description:
Cat® Hose assemblies are designed to route liquids and gases through machine systems. These hose assemblies are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment.
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 604-8167

Måleenheter

USMetrisk
Overall Length (mm): 1 985,0
Overall Length (in): 78,15
Weight (kg): 1,256
Hose Length (mm): 1 925,0
Hose Length (in): 75,79
Connector: Permanent Coupling
Connector Type: Straight ORFS
Thread Size (in - TPI) (in): 13/16''- 16
Hose Size, ID Min. (mm): 12,7
Hose Size, ID Min. (in): 0,5
Weight (lb): 2,77
Material: High Pressure Hose
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 604-8167

GRAVELASTER

426 424 426 F2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet