ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינור ורכיבי צינורותמכוללי צינורות גמישים604-8167: Hose Assembly
ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינור ורכיבי צינורותמכוללי צינורות גמישים604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly

Cat® Hose Assembly (Bucket Lines Group)

מותג: Cat

תמונות מוצר
604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly
604-8167: Hose Assembly

Cat® Hose Assembly (Bucket Lines Group)

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
תיאור של מק"ט 604-8167

Description:
Cat® Hose assemblies are designed to route liquids and gases through machine systems. These hose assemblies are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment.
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

הצג עוד
מפרט למק"ט 604-8167

יחידות מידה

ארה"במטרי
Overall Length (mm): 1,985.0
Overall Length (in): 78.15
Weight (kg): 1.256
Hose Length (mm): 1,925.0
Hose Length (in): 75.79
Connector: Permanent Coupling
Connector Type: Straight ORFS
Thread Size (in - TPI) (in): 13/16''- 16
Hose Size, ID Min. (mm): 12.7
Hose Size, ID Min. (in): 0.5
Weight (lb): 2.77
Material: High Pressure Hose
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 604-8167

מטעין אבק

426 424 426 F2

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה