AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleEnsembles flexibles604-8167: Ensembles flexibles
AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleEnsembles flexibles604-8167: Ensembles flexibles
604-8167: Ensembles flexibles

Ensemble flexibleCat® (assemblage de conduites de godet)

Marque: Cat

Images du produit
604-8167: Ensembles flexibles
604-8167: Ensembles flexibles
604-8167: Ensembles flexibles
604-8167: Ensembles flexibles
604-8167: Ensembles flexibles

Ensemble flexibleCat® (assemblage de conduites de godet)

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 604-8167

Description :
Cat® Les ensembles flexibles sont conçus pour acheminer les liquides et les gaz à travers les circuits de la machine. Ces ensembles flexibles sont fabriqués à partir de matériaux de qualité supérieure afin de résister à des pressions spécifiques à certaines applications, aux tolérances de vibrations et aux exigences de débit pour Cat® équipement extra-robuste.
Cat® Flexibles sont conçus pour optimiser le temps de disponibilité de votre équipement. Ces tuyaux flexibles sont conçus pour l'acheminement de liquides ou de gaz et sont précisément élaborés pour chaque application spécifique. Chaque Chaque tuyau Cat® utilise des matériaux et processus de qualité supérieure, fabriqués spécifiquement pour supporter les exigences en matière de pression et de débit de l’application, ce qui permet d’assurer une durée de vie élevée et de bon fonctionnement de la machine. Conçu pour une application spécifique, chaque flexible Cat® est fabriqué et coupé à des longueurs précises pour assurer un entretien et un acheminement adéquats des systèmes existants sur votre machine Cat.

Applications :
pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire ou contacter votre concessionnaire Cat® local.
~

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 604-8167

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur hors tout (mm): 1 985,0
Longueur hors tout (in): 78,15
Poids (kg): 1,256
Longueur de flexible (mm): 1 925,0
Longueur de flexible (in): 75,79
Connecteur: Raccord permanent
Type de connecteur: ORFS droit
Taille de filet (in - TPI) (in): 13/16''- 16
Taille de flexible, D.I. min. (mm): 12,7
Taille de flexible, D.I. min. (in): 0,5
Poids (lb): 2,77
Material: High Pressure Hose
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 604-8167

CHARGEUSE-PELLETEUSE

426 424 426 F2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée