Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΕλαστικοί σωλήνες, συγκροτήματα σωλήνων και εξαρτήματα σωλήνωνΣυγκροτήματα ελαστικού σωλήνα604-8167: Ελαστικός σωλήνας πλέξης δύο συρμάτων υψηλής πίεσης
Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΕλαστικοί σωλήνες, συγκροτήματα σωλήνων και εξαρτήματα σωλήνωνΣυγκροτήματα ελαστικού σωλήνα604-8167: Ελαστικός σωλήνας πλέξης δύο συρμάτων υψηλής πίεσης
604-8167: Ελαστικός σωλήνας πλέξης δύο συρμάτων υψηλής πίεσης

Ελαστικός σωλήνας πλέξης δύο συρμάτων υψηλής πίεσης Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
604-8167: Ελαστικός σωλήνας πλέξης δύο συρμάτων υψηλής πίεσης
604-8167: Ελαστικός σωλήνας πλέξης δύο συρμάτων υψηλής πίεσης
604-8167: Ελαστικός σωλήνας πλέξης δύο συρμάτων υψηλής πίεσης
604-8167: Ελαστικός σωλήνας πλέξης δύο συρμάτων υψηλής πίεσης
604-8167: Ελαστικός σωλήνας πλέξης δύο συρμάτων υψηλής πίεσης

Ελαστικός σωλήνας πλέξης δύο συρμάτων υψηλής πίεσης Cat®

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 604-8167

Description:
Cat® Hose assemblies are designed to route liquids and gases through machine systems. These hose assemblies are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment.
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 604-8167

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Overall Length (mm): 1.985,0
Overall Length (in): 78,15
Weight (kg): 1,256
Hose Length (mm): 1.925,0
Hose Length (in): 75,79
Connector: Permanent Coupling
Connector Type: Straight ORFS
Thread Size (in - TPI) (in): 13/16''- 16
Hose Size, ID Min. (mm): 12,7
Hose Size, ID Min. (in): 0,5
Weight (lb): 2,77
Material: High Pressure Hose
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 604-8167

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

426 424 426 F2

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε