HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili604-8167: Tubo flessibile alta pressione intrecciato a due fili
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili604-8167: Tubo flessibile alta pressione intrecciato a due fili
604-8167: Tubo flessibile alta pressione intrecciato a due fili

Tubo flessibile alta pressione intrecciato a due fili Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
604-8167: Tubo flessibile alta pressione intrecciato a due fili
604-8167: Tubo flessibile alta pressione intrecciato a due fili
604-8167: Tubo flessibile alta pressione intrecciato a due fili
604-8167: Tubo flessibile alta pressione intrecciato a due fili
604-8167: Tubo flessibile alta pressione intrecciato a due fili

Tubo flessibile alta pressione intrecciato a due fili Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 604-8167

I tubi flessibili sono progettati per trasportare liquidi e gas attraverso i sistemi della macchina. Questi tubi flessibili sono prodotti con materiali di qualità superiore in grado di resistere a pressioni specifiche, tollerare le vibrazioni e soddisfare i requisiti di flusso delle attrezzature per impieghi gravosi Cat. I raccordi e i tubi flessibili Cat vengono sottoposti ai test più rigorosi del settore. Ogni combinazione di tubo e raccordo viene testata come sistema per assicurare la massima sicurezza e la massima affidabilità.
Il tubo flessibile viene realizzato con un tubo interno in gomma sintetica resistente all'olio, due strati di
rinforzo in acciaio intrecciato e un rivestimento interno sintetico resistente a olio, abrasioni e agenti atmosferici
. Uno stato intessuto o intrecciato di materiale idoneo può essere usato sul tubo e/o sul
filo

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 604-8167

Unità di misura

USAMetrico
Overall Length (mm): 1.985,0
Overall Length (in): 78,15
Weight (kg): 1,256
Hose Length (mm): 1.925,0
Hose Length (in): 75,79
Connector: Permanent Coupling
Connector Type: Straight ORFS
Thread Size (in - TPI) (in): 13/16''- 16
Hose Size, ID Min. (mm): 12,7
Hose Size, ID Min. (in): 0,5
Weight (lb): 2,77
Material: High Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 604-8167

TERNA

426 424 426 F2

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito