BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket9U-6524: Soket Benturan
BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket9U-6524: Soket Benturan
9U-6524: Soket Benturan

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Merek: Cat

Gambar Produk
9U-6524: Soket Benturan
9U-6524: Soket Benturan

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9U-6524

Unit Pengukuran

ASMetrik
Weight (kg): 0,281
Weight (lb): 0,619
Panjang (mm): 50,8
Panjang (in.): 2,0
Hex Size (mm): 19,0
Hex Size (in): 0,748
Outer Diameter (mm): 41,2
Outer Diameter (in): 1,622
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0.75
Ukuran (mm): 19,0
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti