Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioSuministros para el tallerHerramientasTrinquetes y cubosCubos9U-6524: Cubo de impacto
Inicio
Suministros para el tallerHerramientasTrinquetes y cubosCubos
9U-6524: Cubo de impacto
9U-6524: Cubo de impacto

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marca: Cat

Imágenes del producto
9U-6524: Cubo de impacto
9U-6524: Cubo de impacto

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DescripciónEspecificaciones
Especificaciones para el número de pieza 9U-6524

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Weight (kg): 0.281
Weight (lb): 0.619
Longitud (mm): 50.8
Longitud (pulg): 2
Hex Size (mm): 19
Hex Size (in): 0.748
Outer Diameter (mm): 41.2
Outer Diameter (in): 1.622
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0.75
Tamaño (mm): 19.0
Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto