Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

부품 번호 또는 이름 검색
워크숍 공급품래칫 및 소켓소켓9U-6524: 19mm Hexagonal 6-Point Impact Socket
워크숍 공급품래칫 및 소켓소켓
9U-6524: 19mm Hexagonal 6-Point Impact Socket
9U-6524: 19mm Hexagonal 6-Point Impact Socket

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

브랜드: Cat

제품 이미지
9U-6524: 19mm Hexagonal 6-Point Impact Socket
9U-6524: 19mm Hexagonal 6-Point Impact Socket

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
설명사양
부품 번호 9U-6524 사양

측정 단위

미국미터법
Weight (kg): 0.281
Weight (lb): 0.619
Length (mm): 50.8
Length (in): 2
Hex Size (mm): 19
Hex Size (in): 0.748
Outer Diameter (mm): 41.2
Outer Diameter (in): 1.622
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0.75
Size (mm): 19.0
더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기