Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaGrzechotki i nasadkiNasadki9U-6524: Nasadka udarowa
Strona główna
Materiały i wyposażenie warsztatuNarzędziaGrzechotki i nasadkiNasadki
9U-6524: Nasadka udarowa
9U-6524: Nasadka udarowa

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9U-6524: Nasadka udarowa
9U-6524: Nasadka udarowa

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
OpisSpecyfikacje
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9U-6524

Jednostki miary

USAMetryczny
Weight (kg): 0,281
Weight (lb): 0,619
Długość (mm): 50,8
Długość (cale): 2
Hex Size (mm): 19
Hex Size (in): 0,748
Outer Diameter (mm): 41,2
Outer Diameter (in): 1,622
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0,75
Rozmiar (mm): 19,0
Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem