Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки9U-6524: Сменная головка к ударным инструментам
Главная страница
Материалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки
9U-6524: Сменная головка к ударным инструментам
9U-6524: Сменная головка к ударным инструментам

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9U-6524: Сменная головка к ударным инструментам
9U-6524: Сменная головка к ударным инструментам

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 9U-6524

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Weight (kg): 0,281
Weight (lb): 0,619
Длина (мм): 50,8
Длина (дюймы): 2
Hex Size (mm): 19
Hex Size (in): 0,748
Outer Diameter (mm): 41,2
Outer Diameter (in): 1,622
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0,75
Размер (мм): 19,0
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом