HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler9U-6524: Krafttopnøgle
Hjem
VærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler
9U-6524: Krafttopnøgle
9U-6524: Krafttopnøgle

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Mærke: Cat

Produktbilleder
9U-6524: Krafttopnøgle
9U-6524: Krafttopnøgle

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 9U-6524

Måleenheder

USMetrisk
Weight (kg): 0,281
Weight (lb): 0,619
Længde (mm): 50,8
Længde (tommer): 2
Hex Size (mm): 19
Hex Size (in): 0,748
Outer Diameter (mm): 41,2
Outer Diameter (in): 1,622
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 0,75
Størrelse (mm): 19,0
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert