Caterpillar
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
419-9849: Kit guarnizioni sistema di alimentazione

419-9849: Kit guarnizioni sistema di alimentazione

Kit impianto di alimentazione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

419-9849: Kit guarnizioni sistema di alimentazione

419-9849: Kit guarnizioni sistema di alimentazione

Kit impianto di alimentazione

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

114-3362: Diametro interno di 10,82 mm Guarnizione O Ring del sistema di alimentazione

Quantità: 1

114-8718: Anello di tenuta dell'impianto di alimentazione del diametro interno di 26,64 mm

Quantità: 12

1J-9671: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 10,52 mm

Quantità: 1

1P-0436: Guarnizione delle tubazioni del filtro del combustibile spessore 1,2 mm

Quantità: 1

1S-0004: Anello di tenuta in VMQ 70A 5,33 x 18,42 mm

Quantità: 2

214-7568: Anello di tenuta STOR (SAE 9/16-18)

Quantità: 11

271-2489: Guarnizione a rondella diametro interno 3,56 mm

Quantità: 1

2M-2489: Diametro albero 12,70 mm Tenuta a labbro

Quantità: 2

3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm

Quantità: 4

3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Quantità: 2

3J-7354: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 8,92 mm

Quantità: 1

3K-0360: Anello di tenuta in NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Quantità: 1

464-0509: diametro interno 9,25 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 8

4M-8303: Anello di tenuta diametro interno 20,29 mm

Quantità: 1

4N-1104: Guarnizione della linea del combustibile spessa 0,79 mm

Quantità: 1

4N-1105: Guarnizione della flangia a due fori spessore 0,8 mm

Quantità: 1

4N-1636: Guarnizione pompa combustibile spessore 0,78 mm

Quantità: 1

4N-1868: Guarnizione adattatore governatore spessore 0,8 mm

Quantità: 1

4N-7465: 1,guarnizione del sistema di alimentazione da 8 mm di spessore

Quantità: 1

5P-8119: Anello di tenuta diametro interno 17,04 mm

Quantità: 12

6J-2419: diametro interno 36,17 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

6L-3528: Guarnizione di montaggio del regolatore di 0,4 mm di spessore

Quantità: 1

6N-2508: Guarnizione del coperchio del motore spessa 0,79 mm

Quantità: 1

6N-2645: Guarnizione di montaggio della trasmissione del regolatore da 0,41 mm di spessore

Quantità: 1

6V-4314: Anello di tenuta 5,33 x 129,54mm 75A FKM

Quantità: 1

6V-8977: Diametro foro 25,17 mm Tenuta a labbro in gomma

Quantità: 1

7J-0204: Anello di tenuta in NBR 90A 1,63 x 7,65 mm

Quantità: 1

7W-4482: Rondella piatta in rame 3/8''.

Quantità: 1

8H-9204: rondella di feltro con diametro esterno di 22 mm

Quantità: 12

8L-2786: anello di tenuta 2,21 x 16,36mm 75A FKM

Quantità: 4

8L-3873: Guarnizione flangia sistema di intercettazione combustibile idromeccanico

Quantità: 1

8S-5388: Guarnizione di arresto elettrico spessa 1,6 mm

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 32 di 34

Descrizione per codice 419-9849

Descrizione: questo kit contiene le guarnizioni e i paraoli per ricostruire e reinstallare i componenti dell'impianto di alimentazione montati sul motore. Questo kit non include le tenute dell'iniettore. Ordinare un singolo kit di guarnizioni per iniettore, secondo necessità. Caratteristiche: I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui 1,3-butadiene che, nello Stato della California, è ritenuto possibile causa di tumori e difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 419-9849

    Il kit contiene:

    Guarnizioni, tenute, rondelle

Modelli compatibili per il codice 419-9849

GENERATORE

SR4

GRUPPO ELETTROGENO

3412C

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

3412 3412C

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito