Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
I decespugliatori Cat® sono usati per rimuovere la vegetazione e pulire i terreni.
Cat
Larghezza totale
74 in
Larghezza di taglio
72 in
Diametro di taglio massimo
3 in
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard senza alimentazione elettrica
Lunghezza totale
85 in
Altezza totale
21.3 in
Peso
1093.5 lb
Flusso idraulico ottimale
57-87 L/min (15-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso)
3.175-4.845 mpm (10.415-15.897 fpm)
Cilindrata del motore
8.5 in³/rev
Coppia albero di trasmissione
217-329 N·m (160-243 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
I decespugliatori industriali Cat® sono i migliori per la manutenzione dei cantieri, la bonifica dei terreni e il taglio delle sterpaglie.
Cat
Larghezza totale
75.2 in
Larghezza di taglio
72 in
Diametro di taglio massimo
8 in
Impianto idraulico richiesto
XPS a flusso elevato
Lunghezza totale
85.4 in
Altezza totale
28.9 in
Peso
2363.4 lb
Flusso idraulico ottimale
120-125 L/min (31-33 gpm)
Pressione idraulica ottimale
200-280 bar (2.800-4.100 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso)
3.180-3.300 mpm (10.433-10.827 fpm)
Cilindrata del motore
11.9 in³/rev
Coppia albero di trasmissione
444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty
I decespugliatori industriali Cat® sono i migliori per la manutenzione dei cantieri, la bonifica dei terreni e il taglio delle sterpaglie.
Cat
Larghezza totale
75.2 in
Larghezza di taglio
72 in
Diametro di taglio massimo
8 in
Impianto idraulico richiesto
XHP/XE
Lunghezza totale
85.4 in
Altezza totale
28.9 in
Peso
2363.4 lb
Flusso idraulico ottimale
150-155 L/min (40-41 gpm)
Pressione idraulica ottimale
200-280 bar (2.800-4.100 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso)
4.020-4.140 mpm (13.189-13.583 fpm)
Cilindrata del motore
11.9 in³/rev
Coppia albero di trasmissione
444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Material Density
Industrial Duty
I decespugliatori Cat® sono usati per rimuovere la vegetazione e pulire i terreni.
Cat
Larghezza totale
62 in
Larghezza di taglio
60 in
Diametro di taglio massimo
3 in
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard senza alimentazione elettrica
Lunghezza totale
73 in
Altezza totale
21.3 in
Peso
939.2 lb
Flusso idraulico ottimale
57-69 L/min (15-18 gpm)
Pressione idraulica ottimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso)
3.987-4.821 mpm (13.080-15.816 fpm)
Cilindrata del motore
6.1 in³/rev
Coppia albero di trasmissione
152-233 N·m (112-172 lb/ft)
Machine Type
Minipale gommate SSL, Pale cingolate compatte
I decespugliatori Cat® sono usati per rimuovere la vegetazione e pulire i terreni.
Cat
Larghezza totale
74 in
Larghezza di taglio
72 in
Diametro di taglio massimo
3 in
Impianto idraulico richiesto
XPS a flusso elevato
Lunghezza totale
85 in
Altezza totale
21.3 in
Peso
1106.7 lb
Flusso idraulico ottimale
100-130 L/min (26-34 gpm)
Pressione idraulica ottimale
150-280 bar (2176-4065 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso)
3.998-5.198 mpm (13.118-17.054 fpm)
Cilindrata del motore
12 in³/rev
Coppia albero di trasmissione
297-554 N·m (219-409 lb/ft)
Machine Type
Minipale gommate SSL, Pale cingolate compatte
I decespugliatori Cat® sono usati per rimuovere la vegetazione e pulire i terreni.
Cat
Larghezza totale
68 in
Larghezza di taglio
66 in
Diametro di taglio massimo
3 in
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard senza alimentazione elettrica
Lunghezza totale
79 in
Altezza totale
21.3 in
Peso
1018.5 lb
Flusso idraulico ottimale
57-87 L/min (15-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso)
2.910-4.442 mpm (9.547-14.572 fpm)
Cilindrata del motore
8.5 in³/rev
Coppia albero di trasmissione
217-329 N·m (160-243 lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Material Density
Standard Duty
I decespugliatori Cat® sono usati per rimuovere la vegetazione e pulire i terreni.
Cat
Larghezza totale
79.7 in
Larghezza di taglio
78 in
Diametro di taglio massimo
3 in
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Lunghezza totale
92.4 in
Altezza totale
21.3 in
Peso
1161.8 lb
Flusso idraulico ottimale
57-87 L/min (15-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
150-230 bar (2176-3340 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso)
3.417-5.246 mpm (11.210-17.211 fpm)
Cilindrata del motore
8.5 in³/rev
Coppia albero di trasmissione
217-329 N·m (160-243 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
I decespugliatori Cat® sono usati per rimuovere la vegetazione e pulire i terreni.
Cat
Larghezza totale
79.7 in
Larghezza di taglio
78 in
Diametro di taglio massimo
3 in
Impianto idraulico richiesto
XPS a flusso elevato
Lunghezza totale
92.4 in
Altezza totale
21.3 in
Peso
1175.1 lb
Flusso idraulico ottimale
100-130 L/min (26-34 gpm)
Pressione idraulica ottimale
150-280 bar (2176-4065 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso)
4.332-5.631 mpm (14.212-18.475 fpm)
Cilindrata del motore
12 in³/rev
Coppia albero di trasmissione
297-554 N·m (219-409 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
I decespugliatori industriali Cat® sono i migliori per la manutenzione dei cantieri, la bonifica dei terreni e il taglio delle sterpaglie.
Cat
Larghezza totale
75.2 in
Larghezza di taglio
72 in
Diametro di taglio massimo
8 in
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard senza alimentazione elettrica
Lunghezza totale
85.4 in
Altezza totale
28.9 in
Peso
2363.4 lb
Flusso idraulico ottimale
76-87 L/min (20-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale
200-230 bar (2.800-3.300 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso)
2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm)
Cilindrata del motore
9.8 in³/rev
Coppia albero di trasmissione
369-566 N·m (272-417 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty
1 - 9 di 9 risultati
1 - 9 di 9 risultati