この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
CAT®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat
全幅
74 in
切削幅
72 in
最大切削直径
3 in
必要な油圧システム
標準フロー(電気なし)
全長
85 in
全高
21.3 in
質量
1093.5 lb
最適油圧流量
57 ~ 87 L/min(15 ~ 23 gpm)
最適油圧
150~230 bar(2,176~3,340 psi)
チップ速度(流量により異なる)
3,175 ~ 4,845 mpm(10,415 ~ 15,897 fpm)
モータ容量
8.5 in³/rev
ドライブシャフトトルク
217 ~ 329 N.m(160 ~ 243 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
CAT®産業用ブラシカッターは,敷設用地のメンテナンス,開墾,刈払に最適です。
Cat
全幅
75.2 in
切削幅
72 in
最大切削直径
8 in
必要な油圧システム
ハイフローXPS
全長
85.4 in
全高
28.9 in
質量
2363.4 lb
最適油圧流量
120~125 L/min(31~33 gpm)
最適油圧
200~280 bar(2,800~4,100 psi)
チップ速度(流量により異なる)
3,180~3,300 mpm(10,433~10,827 fpm)
モータ容量
11.9 in³/rev
ドライブシャフトトルク
444~829 N·m(327~611 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty
CAT®産業用ブラシカッターは,敷設用地のメンテナンス,開墾,刈払に最適です。
Cat
全幅
75.2 in
切削幅
72 in
最大切削直径
8 in
必要な油圧システム
XHP / XE
全長
85.4 in
全高
28.9 in
質量
2363.4 lb
最適油圧流量
150~155 L/min(40~41 gpm)
最適油圧
200~280 bar(2,800~4,100 psi)
チップ速度(流量により異なる)
4,020~4,140 mpm(13,189~13,583 fpm)
モータ容量
11.9 in³/rev
ドライブシャフトトルク
444~829 N·m(327~611 lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Material Density
Industrial Duty
CAT®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat
全幅
62 in
切削幅
60 in
最大切削直径
3 in
必要な油圧システム
標準フロー(電気なし)
全長
73 in
全高
21.3 in
質量
939.2 lb
最適油圧流量
57 ~ 69 L/min(15 ~ 18 gpm)
最適油圧
150~230 bar(2,176~3,340 psi)
チップ速度(流量により異なる)
3,987 ~ 4,821 mpm(13,080 ~ 15,816 fpm)
モータ容量
6.1 in³/rev
ドライブシャフトトルク
152 ~ 233 N.m(112-172 lb/ft)
Machine Type
コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ
CAT®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat
全幅
74 in
切削幅
72 in
最大切削直径
3 in
必要な油圧システム
ハイフローXPS
全長
85 in
全高
21.3 in
質量
1106.7 lb
最適油圧流量
100 ~ 130 L/min(26~34 gpm)
最適油圧
150~280 bar(2,176~4,065 psi)
チップ速度(流量により異なる)
3,998 ~ 5,198 mpm(13,118 ~ 17,054 fpm)
モータ容量
12 in³/rev
ドライブシャフトトルク
297 ~ 554 N.m(219~409 lb/ft)
Machine Type
コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ
CAT®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat
全幅
68 in
切削幅
66 in
最大切削直径
3 in
必要な油圧システム
標準フロー(電気なし)
全長
79 in
全高
21.3 in
質量
1018.5 lb
最適油圧流量
57 ~ 87 L/min(15 ~ 23 gpm)
最適油圧
150~230 bar(2,176~3,340 psi)
チップ速度(流量により異なる)
2,910 ~ 4,442 mpm(9,547 ~ 14,572 fpm)
モータ容量
8.5 in³/rev
ドライブシャフトトルク
217 ~ 329 N.m(160 ~ 243 lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Material Density
Standard Duty
CAT®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat
全幅
79.7 in
切削幅
78 in
最大切削直径
3 in
必要な油圧システム
標準フロー
全長
92.4 in
全高
21.3 in
質量
1161.8 lb
最適油圧流量
57 ~ 87 L/min(15 ~ 23 gpm)
最適油圧
150~230 bar(2,176~3,340 psi)
チップ速度(流量により異なる)
3,417 ~ 5,246 mpm(11,210 ~ 17,211 fpm)
モータ容量
8.5 in³/rev
ドライブシャフトトルク
217 ~ 329 N.m(160 ~ 243 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
CAT®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat
全幅
79.7 in
切削幅
78 in
最大切削直径
3 in
必要な油圧システム
ハイフローXPS
全長
92.4 in
全高
21.3 in
質量
1175.1 lb
最適油圧流量
100 ~ 130 L/min(26~34 gpm)
最適油圧
150~280 bar(2,176~4,065 psi)
チップ速度(流量により異なる)
4,332 ~ 5,631 mpm(14,212 ~ 18,475 fpm)
モータ容量
12 in³/rev
ドライブシャフトトルク
297 ~ 554 N.m(219~409 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Material Density
Standard Duty
CAT®産業用ブラシカッターは,敷設用地のメンテナンス,開墾,刈払に最適です。
Cat
全幅
75.2 in
切削幅
72 in
最大切削直径
8 in
必要な油圧システム
標準フロー(電気なし)
全長
85.4 in
全高
28.9 in
質量
2363.4 lb
最適油圧流量
76~87 L/min(20~23 gpm)
最適油圧
200~230 bar(2,800~3,300 psi)
チップ速度(流量により異なる)
2,436~2,772 mpm(7,992~9,094 fpm)
モータ容量
9.8 in³/rev
ドライブシャフトトルク
369~566 N·m(272~417 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty
9の1~9 結果
9の1~9 結果