Filiale auswählen
Preise und Verfügbarkeit
Cat®-Industrie-Buschhäcksler sind ideal, um Wegerecht zu gewähren, Land zu roden und Buschwerk zu zerkleinern.
Cat®-Industrie-Buschhäcksler sind ideal, um Wegerecht zu gewähren, Land zu roden und Buschwerk zu zerkleinern.
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
1 - 2 von 2 Ergebnisse
1 - 2 von 2 Ergebnisse
Cat
Gesamtbreite
75.2 in
Fräsbreite
72 in
Maximaler Schnittkreis
8 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss ohne Elektrik
Gesamtlänge
85.4 in
Gesamthöhe
28.9 in
Gewicht
2363.4 lb
Optimaler Hydraulikstrom
76–87 l/min (20–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
200–230 bar (2800–3300 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss)
2436–2772 m/min (7992–9094 fpm)
Motorschluckvolumen
9.8 in³/rev
Antriebswellendrehmoment
369–566 Nm (272–417 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty
Cat
Gesamtbreite
75.2 in
Fräsbreite
72 in
Maximaler Schnittkreis
8 in
Erforderliche Hydraulik
XHP/XE
Gesamtlänge
85.4 in
Gesamthöhe
28.9 in
Gewicht
2363.4 lb
Optimaler Hydraulikstrom
150-155 l/min (40-41 gpm)
Optimaler Hydraulikdruck
200–280 bar (2800–4100 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss)
4020–4140 m/min (13.189–13.583 fpm)
Motorschluckvolumen
11.9 in³/rev
Antriebswellendrehmoment
444–829 Nm (327–611 lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
Material Density
Industrial Duty