Cat® 工业割草机非常适合路权维护、土地清理和灌木铲除。
Cat® 工业割草机非常适合路权维护、土地清理和灌木铲除。
Cat® 割草机用于清理土地和茂草。
Cat® 割草机用于清理土地和茂草。
Cat® 割草机用于清理土地和茂草。
Cat® 割草机用于清理土地和茂草。
Cat® 割草机用于清理土地和茂草。
Cat® 工业割草机非常适合路权维护、土地清理和灌木铲除。
Cat® 工业割草机非常适合路权维护、土地清理和灌木铲除。
Cat® 工业割草机非常适合路权维护、土地清理和灌木铲除。
Cat® Brushcutters are used for clearing overgrowth from highway medians, utility easements and for initial land clearing for housing, parks and recreational areas..
正在查看第 1 - 12 页,共 12 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
正在查看第 1 - 12 页,共 12 页
正在查看第 1 - 12 页,共 12 页
Cat
总宽度
75.2 in
切削宽度
72 in
最大切割直径
203 mm
所需液压系统
XHP/XE
总长度
85.4 in
总高度
28.9 in
重量
1072 kg
最佳液压流量
150-155 L/min(40-41 gpm)
最佳液压压力
200-280 bar(2800-4100 psi)
齿尖速度(取决于流量)
4020-4140 mpm(13189-13583 fpm)
马达排量
11.9 in³/rev
传动轴扭矩
444-829 N·m(327-611 lb/ft)
Cat
总宽度
75.2 in
切削宽度
72 in
最大切割直径
203 mm
所需液压系统
不带电气的标准流量
总长度
85.4 in
总高度
28.9 in
重量
1072 kg
最佳液压流量
76-87 L/min(20-23 gpm)
最佳液压压力
200-230 bar(2800-3300 psi)
齿尖速度(取决于流量)
2436-2772 mpm(7992-9094 fpm)
马达排量
9.8 in³/rev
传动轴扭矩
369-566 N·m(272-417 lb/ft)
Cat
总宽度
74 in
Cutting Width (in)
72
切削宽度
72 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切割直径
76 mm
Cutting Head Speed (rpm)
770
所需液压系统
标准流量
总长度
85 in
总高度
20.4 in
重量
499 kg
最佳液压流量
57-80 L/min(15-21 gpm)
最佳液压压力
150-230 bar(2176-3340 psi)
齿尖速度(取决于流量)
3417-4795 mpm(11210-15730 fpm)
马达排量
8.5 in³/rev
传动轴扭矩
217-329 N·m(160-243 lb/ft)
Cat
总宽度
62 in
Cutting Width (in)
60
切削宽度
60 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切割直径
76 mm
Cutting Head Speed (rpm)
899
所需液压系统
标准流量
总长度
73 in
总高度
21 in
重量
431 kg
最佳液压流量
57-65 L/min(15-17 gpm)
最佳液压压力
150-230 bar(2176-3340 psi)
齿尖速度(取决于流量)
3987-5596 mpm(13080-18360 fpm)
马达排量
6.1 in³/rev
传动轴扭矩
152-233 N·m(112-172 lb/ft)
Cat
总宽度
68 in
Cutting Width (in)
66
切削宽度
66 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切割直径
76 mm
Cutting Head Speed (rpm)
706
所需液压系统
标准流量
总长度
79 in
总高度
21 in
重量
476 kg
最佳液压流量
57-80 L/min(15-21 gpm)
最佳液压压力
150-230 bar(2176-3340 psi)
齿尖速度(取决于流量)
3130-4395 mpm(10270-14420 fpm)
马达排量
8.5 in³/rev
传动轴扭矩
217-329 N·m(160-243 lb/ft)
Cat
总宽度
74 in
Cutting Width (in)
72
切削宽度
72 in
Required Hydraulics
High Flow
最大切割直径
76 mm
Cutting Head Speed (rpm)
963
所需液压系统
高流量
总长度
85 in
总高度
20.4 in
重量
508 kg
最佳液压流量
76-100 L/min(20-26 gpm)
最佳液压压力
150-230 bar(2176-3340 psi)
齿尖速度(取决于流量)
4554-5992 mpm(14940-19660 fpm)
马达排量
8.5 in³/rev
传动轴扭矩
217-329 N·m(160-243 lb/ft)
Cat
总宽度
80 in
Cutting Width (in)
78
切削宽度
78 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
最大切割直径
76 mm
Cutting Head Speed (rpm)
969
所需液压系统
高流量 XPS
总长度
91 in
总高度
20.9 in
重量
535 kg
最佳液压流量
76-130 L/min(20-34 gpm)
最佳液压压力
150-280 bar(2176-4065 psi)
齿尖速度(取决于流量)
4176-6032 mpm(13700-19790 fpm)
马达排量
12 in³/rev
传动轴扭矩
297-554 N·m(219-409 lb/ft)
Cat
总宽度
75.2 in
Cutting Width (in)
72
切削宽度
72 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切割直径
203 mm
Cutting Head Speed (rpm)
473
所需液压系统
标准流量
总长度
85.4 in
总高度
28.9 in
重量
1072 kg
最佳液压流量
76-87 L/min(20-23 gpm)
最佳液压压力
200-230 bar(2800-3300 psi)
齿尖速度(取决于流量)
2436-2772 mpm(7992-9094 fpm)
马达排量
9.8 in³/rev
传动轴扭矩
369-566 N·m(272-417 lb/ft)
Cat
总宽度
75.2 in
Cutting Width (in)
72
切削宽度
72 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
最大切割直径
203 mm
Cutting Head Speed (rpm)
596
所需液压系统
高流量 XPS
总长度
85.4 in
总高度
28.9 in
重量
1072 kg
最佳液压流量
120-125 L/min(31-33 gpm)
最佳液压压力
200-280 bar(2800-4100 psi)
齿尖速度(取决于流量)
3180-3300 mpm(10433-10827 fpm)
马达排量
11.9 in³/rev
传动轴扭矩
444-829 N·m(327-611 lb/ft)
Cat
总宽度
75.2 in
Cutting Width (in)
72
切削宽度
72 in
Required Hydraulics
High Flow XHP
最大切割直径
203 mm
Cutting Head Speed (rpm)
715
所需液压系统
XHP/XE
总长度
85.4 in
总高度
28.9 in
重量
1072 kg
最佳液压流量
150-155 L/min(40-41 gpm)
最佳液压压力
200-280 bar(2800-4100 psi)
齿尖速度(取决于流量)
4020-4140 mpm(13189-13583 fpm)
马达排量
11.9 in³/rev
传动轴扭矩
444-829 N·m(327-611 lb/ft)
Cat
Cat