இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
76-87 L/min (20-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-230 bar (2800-3300 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm)
Motor Displacement
9.8 in³/rev
Drive Shaft Torque
369-566 N·m (272-417 lb/ft)
Material Density
Industrial Duty
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
XHP / XE
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
150-155 L/min (40-41 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-280 bar (2800-4100 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
4,020-4,140 mpm (13,189-13,583 fpm)
Motor Displacement
11.9 in³/rev
Drive Shaft Torque
444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Material Density
Industrial Duty
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
1 - 2 / 2 முடிவுகள்
1 - 2 / 2 முடிவுகள்