Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
Kosy poziome do zastosowań przemysłowych Cat® to najlepsze rozwiązanie do utrzymania poboczy, oczyszczania terenu i wycinania zarośli.
Cat
Szerokość całkowita
75.2 in
Szerokość urabiania
72 in
Maksymalna średnica cięcia
8 in
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego
Długość całkowita
85.4 in
Wysokość całkowita
28.9 in
Masa
2363.4 lb
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
76–87 l/min (20–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
200–230 bar (2800–3300 psi)
Prędkość końcówki (zależna od przepływu)
2436–2772 m/min (7992–9094 ft/min)
Pojemność silnika hydraulicznego
9.8 in³/rev
Moment obrotowy wału napędowego
369–566 N·m (272–417 lb/ft)
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Material Density
Industrial Duty
Kosy poziome do zastosowań przemysłowych Cat® to najlepsze rozwiązanie do utrzymania poboczy, oczyszczania terenu i wycinania zarośli.
Cat
Szerokość całkowita
75.2 in
Szerokość urabiania
72 in
Maksymalna średnica cięcia
8 in
Wymagany układ hydrauliczny
XHP / XE
Długość całkowita
85.4 in
Wysokość całkowita
28.9 in
Masa
2363.4 lb
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
150–155 l/min (40–41 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
200–280 bar (2800–4100 psi)
Prędkość końcówki (zależna od przepływu)
4020–4140 m/min (13 189–13 583 ft/min)
Pojemność silnika hydraulicznego
11.9 in³/rev
Moment obrotowy wału napędowego
444–829 N·m (327–611 lb/ft)
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Material Density
Industrial Duty
1 - 2 z 2 wyniki(-ów)
1 - 2 z 2 wyniki(-ów)